TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-UT-I
-
Aşırı gerilim koruma cihazı
2906787
Ortak bir referans potansiyeline sahip üç sinyal kablosu için entegre edilmiş durum göstergesi ve bıçaklı ayırma bulunan, koruma fişi ve taban elemanından oluşan aşırı gerilim koruması. HF uygulamaları ve besleme gerilimi bulunmayan telekomünikasyon arabirimleri için. Gaz deşarj tüpü aracılığıyla dolaylı topraklama, bölge 2 için EX e onayı, HART-uyumlu. SIL 3'e kadar emniyetle ilgili devrelerde kullanılabilir.
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Yalnızca 6 mm toplam genişlik sayesinde yer tasarrufu ve maliyet tasarrufu
Koruma devrelerini sürekli izlenmesi, artı opsiyonel uzaktan sinyalizasyon bulunan mekanik durum göstergesi
Özelleştirilmiş özelliklere sahip eksiksiz ürün gamı sayesinde ölçüm ve kontrol teknolojisi uygulamalarında olası tüm gereksinimler için doğru ürünü bulmak son derece kolaydır
Geçmeli koruma modülleri bulunan CHECKMASTER 2 sayesinde kolay test ve dokümantasyon
Koruma fişlerinin nötr empedans ile takılması ve çıkarılması sayesinde sinyal olası bakım çalışmalarından etkilenmez