ME 17,5 OT-MKDSO KMGY
-
Muhafaza üst kısmı
2854089
DIN ray muhafazası, Vidalı bağlantı bulunan PCB klemensleri için muhafaza üst kısmı, genişlik: 17,6 mm, yükseklik: 99 mm, derinlik: 45,85 mm, renk: açık gri (benzeri RAL 7035)
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Aletsiz montaj
12,5 mm ... 90 mm arasındaki toplam genişliklerde sunulmaktadır, modüler uzatma mümkündür
UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı V0
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına monte edilebilir.
İsteğe bağlı olarak entegre veya DIN rayına monte edilebilir bus konnektörü ile