ME 12,5 OT-MSTBO BUGY - Muhafaza üst kısmı
2202243

DIN ray muhafazası, Soketli konnektörler için muhafaza üst kısmı, genişlik: 12,6 mm, yükseklik: 99 mm, derinlik: 45,85 mm, renk: mavi-gri (benzeri RAL 7031)

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Aletsiz montaj
12,5 mm ... 90 mm arasındaki toplam genişliklerde sunulmaktadır, modüler uzatma mümkündür
UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı V0
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına monte edilebilir.
İsteğe bağlı olarak entegre veya DIN rayına monte edilebilir bus konnektörü ile