MSTBO 2,5/ 2-G1L THRR32 BK - Baskılı devre kartı gövde
2200251

kesit alanı 2,5 mm2
montaj tipi THR lehimleme
ambalaj tipi 32 mm genişlikte bant

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 16 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 2, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 2, bağlantı sayısı: 2, ürün gamı: MSTBO 2,5/..-G1L-THR, pin aralığı: 5 mm, montaj: THR lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 2,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Dikey, iç kilit: yok, ambalaj tipi: 32 mm genişlikte bant, Pin çıkışı sol yanda bulunan ürün

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler





Avantajlarınız

Dalgalı ve THR lehim işlemi için versiyonlar sunulmuştur
Korozyona karşı yüksek mekanik dayanım ve direnç
Sürekli kullanım için uzun süreli sağlamlığa sahip kontak direnci