MSTBO 2,5/ 2-G1L BK VPE500 - Baskılı devre kartı gövde
2201390

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 2, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 2, bağlantı sayısı: 2, ürün gamı: MSTBO 2,5/..-G1L, pin aralığı: 5 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 3,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Dikey, iç kilit: yok, ambalaj tipi: karton ambalajlı, Pin çıkışı sol yanda bulunan ürün

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Geçme yönü PCB'ye dikey