EH 70-C CS/ABS GY7035
-
Muhafaza üst kısmı
2200397
DIN ray muhafazası, Muhafaza üst kısmı, yüksek tasarım, bağlantı deliği yok, genişlik: 70,1 mm, yükseklik: 75 mm, derinlik: 36,95 mm, renk: açık gri (benzeri RAL 7035)
Ürün Ayrıntıları
Avantajlarınız
Uygulamaya özel cihaz sabitleme için, DIN rayına veya duvara montaj
Değişken muhafaza form faktörleri sayesinde kolay yerleştirme tasarımı
Cihazın ön tarafına yatay, önden ve dikey yönelimli PCB'ler sayesinde tam esneklik
Münferit PCB bağlantıları için üç kapak versiyonu
Fonksiyonel bir cihaz tasarımı için çok çeşitli PCB bağlantı teknolojilerinin entegrasyonu