Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

EH 22,5 F-C CS/ABS GY7035 - Muhafaza üst kısmı
2201653

DIN ray muhafazası, Muhafaza üst kısmı, yassı tasarım, bağlantı deliği yok, genişlik: 22,6 mm, yükseklik: 75,26 mm, derinlik: 36,95 mm, renk: açık gri (benzeri RAL 7035)

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Uygulamaya özel cihaz sabitleme için, DIN rayına veya duvara montaj
Değişken muhafaza form faktörleri sayesinde kolay yerleştirme tasarımı
Cihazın ön tarafına yatay, önden ve dikey yönelimli PCB'ler sayesinde tam esneklik
Münferit PCB bağlantıları için üç kapak versiyonu
Fonksiyonel bir cihaz tasarımı için çok çeşitli PCB bağlantı teknolojilerinin entegrasyonu