UM-ALU 4-100,5 PROFILE 200 - Profile
2200940

Press-drawn bölmeli muhafazalar, Vidalı montaj, Ana profil, profil genişliği (iç): 100,5 mm, profil genişliği (dış): 105 mm, uzunluk: 200 mm, derinlik: 29,4 mm

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Alüminyum ekstrüde profil
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına monte edilebilir.
42,5 mm ... 990 mm arası uzunluklarda mevcuttur, herhangi bir uzunlukta kesilebilir
75 mm ve 105 mm uzunluklarında sunulmaktadır
Elektromanyetik uyumluluk koruması