UM-ALU 4-100,5 FRONT 200 AP - Ön plaka
2202100

Press-drawn bölmeli muhafazalar, Ana profil ön plakası, genişlik: 101,8 mm, uzunluk: 200 mm, derinlik: 2 mm, UM-ALU 4-..COVER AL yan elemanlar için tavsiye edilir

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Alüminyum ekstrüde profil
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına monte edilebilir.
42,5 mm ... 990 mm arası uzunluklarda mevcuttur, herhangi bir uzunlukta kesilebilir
75 mm ve 105 mm uzunluklarında sunulmaktadır
Elektromanyetik uyumluluk koruması