ME 67,5 UT BUS/10+2 KMGY - Montaj taban kutusu
1161037

DIN ray muhafazası, Metal taban mandalı bulunan muhafaza alt kısmı, yüksek tasarım, menfezli, genişlik: 67,8 mm, yükseklik: 99 mm, derinlik: 107,3 mm, renk: açık gri (benzeri RAL 7035), çapraz bağlantı: entegre bus konnektörleri, konnektör başına kutup sayısı: 10+2, Bus konnektörü: 10 paralel kontak, 2 seri kontak

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Aletsiz montaj
12,5 mm ... 90 mm arasındaki toplam genişliklerde sunulmaktadır, modüler uzatma mümkündür
UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı V0
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına monte edilebilir.
İsteğe bağlı olarak entegre veya DIN rayına monte edilebilir bus konnektörü ile