ME 45 UT/FE1 TBUS BU
-
Montaj taban kutusu
2201187
DIN ray muhafazası, Muhafaza alt kısmı, metal taban mandalı bulunan, FE kontak bulunan, yüksek tasarım, menfezli, genişlik: 45,2 mm, yükseklik: 99 mm, derinlik: 107,3 mm, renk: mavi (benzeri RAL 5015), çapraz bağlantı: DIN ray konnektörü (opsiyonel), konnektör başına kutup sayısı: 5
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Aletsiz montaj
12,5 mm ... 90 mm arasındaki toplam genişliklerde sunulmaktadır, modüler uzatma mümkündür
UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı V0
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına monte edilebilir.
İsteğe bağlı olarak entegre veya DIN rayına monte edilebilir bus konnektörü ile