Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

ME 45 UT TBUS KMGY - Montaj taban kutusu
2869511

DIN ray muhafazası, Metal taban mandalı bulunan muhafaza alt kısmı, yüksek tasarım, menfezli, genişlik: 45,2 mm, yükseklik: 99 mm, derinlik: 107,3 mm, renk: açık gri (benzeri RAL 7035), çapraz bağlantı: DIN ray konnektörü (opsiyonel), konnektör başına kutup sayısı: 5

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Aletsiz montaj
12,5 mm ... 90 mm arasındaki toplam genişliklerde sunulmaktadır, modüler uzatma mümkündür
UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı V0
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına monte edilebilir.
İsteğe bağlı olarak entegre veya DIN rayına monte edilebilir bus konnektörü ile