SPT 2,5/ 4-V-EX PROFINET 1 - PCB klemensi
1034421

Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 22 A, nominal kesit: 2,5 mm2, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 4, ürün gamı: SPT 2,5/..-V-EX PROFINET, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 90 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 2,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı. PCB klemensi, 05/2017 tarihli "PROFINET için Kılavuz Bilgiler" baskısındaki gereklilikleri karşılar, CAT5 için uygundur

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

05/2017 tarihli "PROFINET için Kılavuz Bilgiler" baskısındaki gereksinimleri karşılar
EN 50173 ve ISO/IEC 11801 uyarınca CAT5 gereksinimlerini karşılar
Patlama riski bulunan alanlar için IEC/EN 60079-7 uyarınca "Ex e" koruma tipine yönelik arttırılmış güvenlik gereksinimlerini karşılar
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Çalışması ve iletken bağlantısı tek yönden olduğundan cihazın önüne entegre edilebilir
Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Sabit tornavida yardımıyla açılan bağlantı alanı, uygun iletken bağlantısına imkan sağlar
İki lehim pini lehimleme noktalarındaki mekanik gerilmeyi azaltır