SPT 2,5/ 2-V-5,0 GY7035 - PCB klemensi
1704867

Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 24 A, anma gerilimi (III/2): 400 V, nominal kesit: 2,5 mm2, potansiyel sayısı: 2, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 2, ürün gamı: SPT 2,5/..-V, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 90 °, renk: açık gri, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 2,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Sabit tornavida yardımıyla açılan bağlantı alanı, uygun iletken bağlantısına imkan sağlar
Çalışması ve iletken bağlantısı tek yönden olduğundan cihazın önüne entegre edilebilir
İki lehim pini lehimleme noktalarındaki mekanik gerilmeyi azaltır