PTSA 1,5/12-3,5-Z MC BD:1-12 Q - PCB klemensi
1708764

Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 400 V, nominal kesit: 1,5 mm2, potansiyel sayısı: 12, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 12, ürün gamı: PTSA 1,5, pin aralığı: 3,5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, renk: çok renkli, Pin dizilimi: Zigzag pin W, Pin uzunluğu [P]: 3,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Açılı bağlantı PCB'de çok sıralı düzene imkan sağlar