cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20030527Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 5 A | 24 - 16 | ||
Kullanım grubu D | ||||
300 V | 5 A | 24 - 16 |
VDE üretim izleme raporu
Onay kimliği: 40018594Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
130 V | 2 A | 0,5 - 0,75 |
VDE çizim onayı
Onay kimliği: 40057505Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |