Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 24 A, anma gerilimi (III/2): 400 V, nominal kesit: 2,5 mm2, potansiyel sayısı: 6, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 6, ürün gamı: MKDSN 2,5, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: H1L Philipps recess with slotted Torx, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 3,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: Tüp magazin. Ürün farklı sayıda kutup yaratmak için düzenlenebilir!