DMC 0,5/16-G1-2,54 SMD R72 - Baskılı devre kartı gövde
1845166

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 0,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 6 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Au, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 32, sıra sayısı: 2, pin sayısı: 16, bağlantı sayısı: 32, ürün gamı: DMC 0,5/..-G1-SMD, pin aralığı: 2,54 mm, montaj: SMD lehimleme, pin dizilimi: Lineer pet geometrisi, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON DFMC 0,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: 72 mm genişliğinde bant

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Altın kaplama kontaklar aktarma kalitesinin uzun dönemde dengeli kalmasını sağlarlar
SMT sürecine entegrasyon için tasarlanmıştır
Farklı seviyelerde iletken bağlantısı, daha yüksek kontak yoğunluğunu mümkün kılar