IPD PL 5P2,5 M A5,0 F PVC GY - Bağlantı kablosu
1526892

Bağlantı kablosu/ Push-lock bağlantı, pin sayısı: 4+PE, Dişi/pin, 450 V, 16 A, PA, açık gri, kodlama: P, 2,5 mm2, kablo uzunluğu: 5 m, Erkek düz, açık Dişi düz

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Bileşenler doğrudan takıldığı için gücün kolay dağıtımı
Push-Lock bağlantı ile sahada basit, zaman kazandıran kablaj
Tüm sistem genelinde IP66, IP68 ve IP69K ile zorlu ortamlarda güvenilir montaj
Özellikle zorlu montaj koşullarında bile güvenli, aletsiz kilitleme
Ön montajlı kablo düzenekleriyle hızlı devreye alma