CN-UB...'leri gövde paneline sabitlemek için açılı aparat, ör:
Verici ve alıcı sistemleri için aşırı gerilim koruma
Antenler gerçek paratonerlerdir. Düşük zayıflamalı güçlü aşırı gerilim koruma uygulayın. Güçlü COAXTRAB koaksiyel koruma cihazlarımızla risklerden korunun. Düşük zayıflama ve yüksek bant genişliği elde etmek için doğru düşük kapasiteli koruma devrelerini seçin. Mükemmel empedans eşleşmesi sayesinde aşırı gerilim koruma faydalı sinyali bozmaz.
Koaksiyel sinyal arabirimleri için değiştirilebilir aşırı gerilim koruma modülü. Bağlantı: N konnektör fiş/soket
Koaksiyel sinyal arabirimleri için aşırı gerilim koruma modülü. Bağlantı: N konnektör, erkek/dişi
Koaksiyel sinyal arabirimleri için aşırı gerilim koruması olarak Lambda/4 teknolojili fiş. Bağlantı: N konnektörler fiş/soket
Boş muhafaza, NS 32 veya NS 35/7.5 üzerine montaj için, çift katlı
BNC konnektör, 2-kut., çift katlı, NS 32 veya NS 35/7,5'e montaj için, dalga empedansı: 75 Ω
Koaksiyel sinyal arabirimleri için aşırı gerilim koruması olarak Lambda/4 teknolojili fiş. Bağlantı: Erkek/dişi SMA konnektörler.
Koaksiyel sinyal arabirimleri için değiştirilebilir aşırı gerilim korumalı fiş. Bağlantı: N konnektör dişi konnektör/dişi konnektör
H tasarımlı 2 elektrod gazlı aşırı gerilim arestörü, nominal gerilim: 48 V AC
CN-UB... takmak için aparat, örneğin:
Avantajlarınız
- Çok güçlü komponentlerle yüksek deşarj akımı
- Önemli sinyaller bozulmaz - yüksek iletim frekanslarında bile
- Eksiksiz ürün gamı sayesinde tüm yaygın uygulamalar ve sinyaller için koruma
- Her uygulamaya özgü tasarım ve bağlantı teknolojisi ile çok yönlü kullanım
COAXTRAB – Alıcı-verici sistemleri için aşırı gerilim koruması
COAXTRAB – Koaksiyal kablolar için aşırı gerilim koruması
COAXTRAB ürün gamı, her bir uygulama için özel bağlantı teknolojisine yönelik uygun aşırı gerilim koruması sunar. N-konnektörlerine veya mobil haberleşme ortamında 7/16 bağlantılara sahip alıcı-verici sistemleri için veya TV/SAT bağlantılarına ve BNC bağlantılarına sahip tüketici elektronik ürünleri için uygun aşırı gerilim arestörleri mevcuttur. Koruma cihazları, çok düşük zayıflatma değerleri sayesinde parazitsiz sinyal iletimini mümkün kılar.
Korumasız alıcı-verici sistemleri, atmosferik karışıklıklardan çok sık etkilenir.
Koaksiyal koruma cihazlarının uygulama alanları
Alıcı-verici sistemleri, aşırı gerilimlere oldukça duyarlı kabul edilir. Binanın dışına uzanan ve dolayısıyla çok uzun olan anten kabloları ve antenlerin kendileri doğrudan atmosferik deşarjlara maruz kalır. Aşırı gerilimler, bu kablo yolları üzerinden sistemin hassas arayüzlerine ulaşarak iletimi zayıflatabilir ve dahası kesebilir.
Kablosuz iletimle ilgili yüksek frekanslar; düşük öz kapasiteye, düşük araya girme kayıplarına ve iyi empedans eşleşmesine sahip koruma cihazları ister. Yüksek deşarj kapasiteli iyi bir koruma seviyesi gereklidir. Uygun koruma cihazları bu nedenle güçlü gaz deşarj tüpleriyle veya Lambda/4 teknolojisiyle teçhiz edilir.