Bilgi teknolojisi için aşırı gerilim koruma cihazları

Bilgi teknolojisi ve telekomünikasyon için aşırı gerilim koruması

BT arayüzleri aşırı gerilimlere karşı oldukça hassastır. İdeal olarak, koruma devresi yüksek iletim hızılarını zayıflatmamalıdır. Güçlü ve hızlı-etkili komponentler, minimum zayıflatmayla iyi bir koruma düzeyi sağlar. Aşırı gerilimler güvenli şekilde sınırlandırılır. Bant genişliği hemen hemen hiç etkilenmez.

Bu ürünler hakkında ilave bilgi için bir soru sorun

Avantajlarınız

  • Hem aşırı gerilim koruma hem yüksek hızlı networklerle ilgili tüm standartlara uyumlu
  • Eksiksiz ürün gamıyla tüm yaygın uygulamalar ve sinyaller için koruma
  • Uygulamaya özgü tasarım ve bağlantı teknolojileri sayesinde çok yönlü kullanım
  • Fiş-soketli modül sayesinde kolay test

Yeni ürünler

DIN rayına monte edilen telekomünikasyon uygulamaları için DIN rayına ve duvara monte edilebilir aşırı gerilim koruması

Telekomünikasyon uygulamaları için koruma

VDSL ve G.fast ile yüksek hızlı iletim için

Yeni DT-TELE-WM-RJ45-PT-I koruma cihazı, yüksek hızlı TC uygulamalarını aşırı gerilimlerin neden olduğu hasarlardan korur. Aşırı gerilim koruma cihazını DIN rayına, kontrol panosu sacına veya duvara kolaylıkla monte edebilirsiniz.

Temel özellikler

  • Klemensler ve sistem konnektörü bağlantısıyla duvara ve DIN rayına montaj
  • 250 Mbps (VDSL) ve 1,5 Gbps'ye (G.fast) kadar kullanılabilir
  • Entegre durum göstergesi

Avantajlarınız

  • Vidalı montaj ve DIN rayına kilitleme sayesinde pano ve duvara kolay montaj
  • Yüksek hızlarda bile kısıtlamasız veri aktarımı
  • Cihazdaki durum göstergesiyle hassas fonksiyon izleme

Bilgi teknolojisi için aşırı gerilim koruma cihazı

Bilgi teknolojisi için aşırı gerilim koruma cihazları

Bilgi teknolojisi aşırı gerilim koruması için konfigüratör

Veri networkleriniz için ideal aşırı gerilim korumasını oluşturun.

Ürün gamlarına genel bakış

Çeşitli uygulamalar için DATATRAB DT ürün gamından ürünler
Farklı bağlantı teknolojilerine sahip telekomünikasyon uygulamaları için tek parça aşırı gerilim koruması
Push-in bağlantı teknolojisine ve 3 aşamalı sinyalizasyona sahip PLUGTRAB PT-IQ
Çeşitli uygulamalar için DATATRAB DT ürün gamından ürünler

Phoenix Contact'ın DATATRAB DT ürün gamı birçok uygulama için koruma sağlar:

  • Yüksek hızlı network'ler, 10 Gigabit'e kadar Ethernet
  • RS-485 arayüzlü network'ler
  • DSL dahil telekomünikasyon için analog ve dijital arayüzler

Tüm aşırı gerilim koruma cihazları sistemle uyumludur ve uygun bağlantı teknolojisine sahiptir.

DT-LAN-CAT6+ versiyonu Ethernet, Power over Ethernet (PoE), ISDN, Token Ring ve DS1 gibi çeşitli veri protokollerini çok yüksek iletim hızlarında destekler.

DATATRAB, adaptör veya DIN ray modülü olarak kullanılabilir.

Farklı bağlantı teknolojilerine sahip telekomünikasyon uygulamaları için tek parça aşırı gerilim koruması

Toplam genişliği sadece 6 mm olan TERMITRAB complete, telekomünikasyon arayüzleri için TTC‑6‑1x2‑TELE… çözümü şeklinde kompakt ve güvenilir koruma sağlar. Koruma devresi, VDSL uygulamaları için optimize edilmiştir. 250 Mbps'ye kadar yüksek veri hızlarında bile kompakt aşırı gerilim koruma çözümü, istenen sinyali etkilemeden transient akımlara karşı güvenilir koruma sağlar.

Telekomünikasyon arayüzleri için koruma cihazları, hem Push-in hem de vidalı bağlantı teknolojisiyle temin edilebilir.

Push-in bağlantı teknolojisine ve 3 aşamalı sinyalizasyona sahip PLUGTRAB PT-IQ

PLUGTRAB PT-IQ akıllı aşırı gerilim koruması şimdi data kablolarınızı da aşırı gerilimlere karşı güvenilir şekilde koruyor. Koruma devresi, özel olarak HF uygulamalarına uyarlanmıştır. Koruma devresindeki tüm gerilim sınırlayıcı komponentler sürekli izlenir.

Avantajınız: Sık aşırı gerilimlerin neden olduğu eski hasarlar bile algılanır ve bildirilir. Çok kademeli durum göstergesi sayesinde, aşırı gerilim koruma cihazlarının durumunu her an tespit edebilirsiniz:

  • Kırmızı = değişim gerekli
  • Sarı = değişim önerilir
  • Yeşil = aşırı gerilim koruma cihazı UYGUN

Kontrolörü kullanarak, bağlanan tüm koruma cihazları için grup uzaktan sinyalizasyonunu uygulayabilirsiniz. Klasik vidalı bağlantı veya kullanışlı Push-in bağlantı arasında seçim yapabilirsiniz.

Bilgi teknolojisi için aşırı gerilim koruması

Kullanımda DATATRAB

Tipik uygulama alanları

Bilgi teknolojisine yönelik koruma cihazları iki alana ayrılır:

  • Veri arayüzleri
  • Telekomünikasyon uygulamaları

Veri teknolojisi çok düşük gerilimlerde ve yüksek iletim hızlarında çalışır. Buna karşın kablo altyapısı nedeniyle telekomünikasyon sistemleri yüksek gerilimler ve düşük iletim hızları kullanır.