VAL-CP-MOSO 60-3C-FM - Tip 2 aşırı gerilim arestörü
2804416

Tip 2 aşırı gerilim koruması ve sigorta kombinasyonu, arestör izlemeli, diyagnostik ve durum göstergesi ve ikaz kontağı. Tasarım: 4-iletkenli sistem (L1, L2, L3, PEN), 60 mm sistem teknolojisine montaj (güç bara sistemi)

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Aletsiz 5 montaj ve 10 mm baralar
Herbir fişte ayırma cihazı
Görsel durum göstergesi ve ikaz kontağı tarafından sağlanan mükemmel bilgilendirme seviyesi
Tip 2 uyumlu plug-in parafudrlar