Dört HART 4-20 mA) RTU cihazını PROFIBUS DP ağına bağlayan protokol dönüştürücü
Uygulamaya yönelik not
Uygulamaya yönelik not
Yalnızca endüstriyel kullanım için
Kullanım kısıtlaması
EMC açıklaması
EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın
Ürün tipi
Arabirim dönüştürücü
İzolasyon karakteristikleri
Aşırı gerilim kategorisi
II
Kirlilik sınıfı
2
Besleme
Besleme gerilim aralığı
18,5 V DC ... 30 V DC ()
Nominal besleme gerilimi
24 V DC
Maks. akım tüketimi
75 mA
Besleme
Bağlantı yöntemi
Geçmeli COMBICON vidalı klemensi
İletken kesiti, çok damarlı
0,20 mm² ... 2,50 mm²
İletken kesiti, tek telli
0,20 mm² ... 2,50 mm²
Kablo kesiti AWG
24 ... 12
Sıkma torku
0,5 Nm ... 0,6 Nm
Veri: PROFIBUS DP
Veri iletim hızı
9,6 kbps (min.)
12 Mbps (maks.)
Bağlantı sayısı
2
Bağlantı yöntemi
D-SUB-9, COMBICON
Kanal sayısı
1
Sıkma torku
0,5 Nm ... 0,6 Nm
Bağlantı sistemi
Vidalı bağlantı
Sonlandırma direnci
390 Ω - 220 Ω - 390 Ω (anahtarlanabilir)
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı
2,5 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı
0,2 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı
2,5 mm²
Tek damarlı min. iletken kesit alanı
0,2 mm²
İletken kesit alanı AWG max.
12
İletken kesit alanı AWG min.
24
Desteklenen protokoller
HART, PROFIBUS DP
Veri: HART FSK
Bağlantı sayısı
3
Bağlantı yöntemi
COMBICON
Kanal sayısı
4 (Aktif/Pasif HART cihazı)
Sıkma torku
0,5 Nm ... 0,6 Nm
Bağlantı sistemi
Vidalı bağlantı
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı
2,5 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı
0,2 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı
2,5 mm²
Tek damarlı min. iletken kesit alanı
0,02 mm²
İletken kesit alanı AWG max.
12
İletken kesit alanı AWG min.
24
Boyutlu çizim
Genişlik
22,5 mm
Yükseklik
99 mm
Derinlik
114,5 mm
Renk
gri
Muhafaza malzemesi
PA V0
Ortam koşulları
Koruma sınıfı
IP20
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-40 °C ... 85 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-40 °C ... 85 °C
Rakım
2000 m
İzin verilen nem (çalışma)
95 % (yoğunlaşma yok)
Şok
30g, 18 ms
Titreşim (çalışma)
10 Hz ... 150 Hz, 5g
Ex bilgisi
ATEX
PRESAFE 16ATEX7686X, II 3G, Ex nA IIC T4 Gc
IECEx
IECEx PRE 16.0001X, Ex nA IIC T4 Gc
UL, USA / Kanada
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC T4 GcX
Montaj tipi
DIN rayı montajı
Montaj açıklaması
EN 60715 ile uyumlu standart ray NS 35 üzerinde
Montaj konumu
EN 60715'e uygun yatay DIN rayı NS 35 üzerine
Kullanılabilir DIN rayı tipi
DIN rayı: 35 mm
Ürün numarası
2316362
Ambalaj birimi
1 pc
Satış Kodu
DNC
Ürün Kodu
DNC135
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4055626128306
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
274,3 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
267,3 g
Gümrük tarife no
85176200
Menşe ülke
US
ECLASS
ECLASS-13.0
27242208
ECLASS-15.0
27242208
ETIM
ETIM 9.0
EC001423
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151700
IECEx
Onay kimliği: IECEx PRE 16.0001X
cUL Listed
Onay kimliği: E199827
UL onaylı
Onay kimliği: E199827
ATEX
Onay kimliği: Presafe 16ATEX7686X
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Evet
(Muafiyet Yok)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.