IO-Link/analog dönüştürücü, IO-Link protokolünü analog sinyallere dönüştüren bir IO-Link cihazıdır. Bu sayede sinyalleri bir IO-Link master üzerinden analog aktüatörlere iletmenizi sağlar.
AXL E IOL AO1 U M12 S
-
Analog modül
2700350
Analog aktüatör bağlamak için Axioline E IO-Link/analog dönüştürücü, 0 V ... 10 V, M12 konnektörler, düz versiyon
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
cUL Listed
Onay kimliği: E140324Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Bir M12 konnektör bulunan IO-Link master'e bağlantı (A-kodlu, 4-kut.)
1 IO-Link arabirimi
IO-Link A portu
IO-Link spesifikasyonu V1.1.1
Düz versiyon
1 analog çıkış
Aktüatörün 3 iletken teknolojisinde M12 konnektör üzerinden bağlantısı (A kodlu, 5 kutuplu)
Gerilim aralığı: 0 V ... 10 V
Fonksiyonel toprağa lokal bağlantı için fonksiyonel toprak bağlantısı
IO-Link Master'ın IO-Link arayüzü üzerinden modül elektroniklerinin ve aktüatörün beslemesi
Yerel durum göstergesi
IP65/IP67 koruma