SACC-CI-M12FSR-8CON-L90 THR R - Kontak taşıyıcı
1506690

Kontak taşıyıcı, 8-kutup, Soket, açılı, M12, kodlama: A, PCB montaj, THR lehim bağlantısı, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Al ve yerleştir için uygundur: PCB üzerinde otomatikleştirilmiş montaj, üretimde verimliliği artırmaya yardımcı olur
Optimize edilmiş tasarım: Kaydırılmış ağırlık merkezi sayesinde kilitleme klipsleri olmadan PCB üzerinde "zahmetsizce" durma
Esnek: Dar alanlarda bile PCB üzerinde kolay konumlama ve hizalama
Modüler: Mevcut THR muhafazalar ile uyumludur