FL SWITCH IRT, PROFINET uygulamaları için dört portlu switch'lerdir. ERTEC 400 switch mimarisi, PROFINET ağlarda optimum entegrasyona ve altyapı komponentlerinin diyagnostiğine imkan sağlar. Bu sayede, anahtarlar ve tüm fonksiyonları daha yüksek seviyeli bir PROFINET kontrolör tarafından konfigüre edilebilir. Mevcut GSDML veya FDCML dosyalar kullanılarak, daha yüksek seviyedeki bir mühendislik sistemine güvenilir entegrasyon emniyet altına alınır.
Cihazlar aşağıdaki özelliklere sahiptir:
- Diyagnostik ve parametrelendirme, PROFINET protokolü üzerinden kontrolör tarafınca yürütülür.
- Anahtarlar PROFINET özellikleri kullanılarak herhangi bir kontrolör tarafından parametrelendirilebilir ve mühendislik sistemine entegre edilebilir.
- PROFINET ortamında topoloji tespiti için LLDP desteği.
- Doğrudan kontrolörden IP adresi ataması için DCP protokolü.
- Cihaz konfigürasyonunu kaydetmek için MEM PLUG parametrelendirme hafızası.
- Yol kalitesinin PROFINET üzerinden izlenmesi ve doğrudan switch üzerindeki diyagnostik LED'leri dahil olmak üzere, saha montajı için polimer veya PFC fiberler için POF-SCRJ portlar.
- ERTEC 400 kullanımı sayesinde; FL SWITCH IRT ürün gamına ait switch'ler, kesme yöntemi de dahil olmak üzere PROFINET IRT desteği sağlarlar.
- Bir web tarayıcıdan kolay izleme ve konfigürasyon sağlayan web tabanlı yönetim.
- Standart IT araçlarının kullanıldığı izleme ve konfigürasyon işlemlerinde SNMP desteği.
FL SWITCH IRT IP TX/3POF
-
Industrial Ethernet Switch
2700697
Ethernet Switch, PROFINET RT/IRT için bir Push-Pull 10/100 Mbps RJ45 portu ve üç Push-Pull 100 Mbps PO SC-RJ portu ile, IP67 korumalı
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
SNMP
MRP (istemci ve yönetici)
PN IO cihazı
Hemen geçir anahtarlamalı
IP 67 koruma sınıfı