VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP
-
Güç konnektörü
1608074
Güç konnektörü, muhafaza sınıfı: IP65, pin sayısı: 5, malzeme: Kurşun pres döküm, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, iletken kesiti: AWG 18- 13, kablo çıkışı: düz, renk: gümüş
Ürün Ayrıntıları
| Genel | Bu ürün PROFINET Kablolama ve Enterkoneksiyon Teknoloji Kılavuzuna uygundur, versiyon 2.00, sipariş no: 2.252, Bölüm 11 24 Volt Besleme Kablolaması için Konnektörler ve Bölüm 13 Uygulamaya özel Kablolama ve Enterkoneksiyon Teknolojisi (AIDA) |
| Tasarım | MSTB |
| Sensör tipi | Üniversal |
| Kutup sayısı | 5 |
| Bağlantı profili | MSTB |
| Kablo çıkışı | düz |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal gerilim (II/2) | 630 V |
| Nominal gerilim (III/2) | 400 V |
| Nominal gerilim (III/3) | 24 V |
| 250 V | |
| Nominal aşırı gerilim (II/2) | 4 kV |
| Nominal aşırı gerilim (III/2) | 4 kV |
| Nominal aşırı gerilim (III/3) | 4 kV |
| Nominal akım | 16 A (20 °C'de) |
| 16 A | |
| Nominal gerilim UN | 24 V |
| Nominal akım IN | 16 A |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Sinyal tipi/kategorisi | Üniversal |
| Renk | gümüş |
| Malzeme | Metal |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Sızdırmaz malzeme | NBR |
| Sızdırmaz malzeme Kablo contası | TPE |
| Muhafaza malzemesi | Kurşun pres döküm |
| Muhafaza yüzey malzemesi | nikel kaplı |
| Kontak malzemesi | Bakır alaşımı |
| Kontak yüzey malzemesi | Nikel üzeri altın |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PA |
| Sinyal tipi/kategorisi | Üniversal |
| Dış kablo çapı | 9 mm ... 13 mm |
| Her bir kablonun soyma mesafesi | 10 mm |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≤ 100 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP65 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
| Ürün numarası | 1608074 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | ABN |
| Ürün Kodu | ABNOHA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356131742 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 96,3 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 96 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS: 119-47-1) | |
Uyumlu Ürünler
-
-
AI 2,5 -10 BU - Yüksük 3202533
-
CRIMPFOX ZA 3 - Aletler 1201882
-
VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - Panel montaj çerçevesi 1608087
-
CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - Panel montaj çerçevesi 1408235
-
VS-MSTBAH 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Dişi ara parça 1657915
-
VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Erkek ara parça 1609565
-
VS-PPC-F2-PC-POBK - Koruyucu kapak 1405329
-
VS-PPC-J-4X-1227 - Güç dağıtıcı 1405387
-
VS-PPC-J-1220-1227-1020-... - Y dağıtıcı 1405484
-
VS-PN-CABLE-1020/PVC-5X2,5/100 - Güç kablosu 1609523
-
CUC-PPC-C2ZNI-SS/24FKP5 - Güç konnektörü 1421785
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018