FL SWITCH 1001T-4POE
-
Industrial Ethernet Switch
2891064
PoE+ Ethernet switch IEEE 802.3at uyumludur. Dört PoE+ port ve tümü 10/100 Mbps hızlı bir RJ45 porttan oluşur.
Ürün Ayrıntıları
| Genişlik | 55 mm |
| Yükseklik | 117 mm |
| Derinlik | 78 mm |
| Çalışma durumu | Mode B PoE |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Uygulamaya yönelik not | Mevcut durumda ürünü, AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) hakkında şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak 11 Aralık 2027 itibarıyla CRA gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde hazırlıyoruz. |
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Renk (Muhafaza) | beyaz alüminyum (RAL 9006) |
| Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ethernet | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
| İletim hızı | 10/100 Mbit/s (full duplex) |
| İletim fiziği | Ethernet RJ45 |
| İletim uzunluğu | 100 m (Verici / alıcı arasında) |
| Sinyal LED'leri | LNK/ACT, 100, POE |
| Kanal sayısı | 1 (RJ45 portu) |
| Ethernet (PoE) | |
| Arabirim adeti | 4 |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
| İletim hızı | 10/100 Mbit/s |
| İletim fiziği | Ethernet RJ45 |
| İletim uzunluğu | 100 m (Verici / alıcı arasında) |
| Sinyal LED'leri | LNK/ACT, 100, POE |
| Kanal sayısı | 4 (RJ45 PoE portları) |
| Çıkış gücü (Toplam) | max. 120 W |
| Çıkış gücü (port başına) | max. 30 W |
| Ürün tipi | Anahtar |
| Ürün gamı | Unmanaged PoE Switch 1000 |
| Tasarım | Stand-alone |
| MTTF | 68 Yıl (MIL-HDBK-217F standart, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %100) |
| Önemli özellikler | Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır |
| Anahtar fonksiyonları | |
| Sinyal kontağı kontrol gerilimi | 24 V DC |
| Sinyal kontağı kontrol akımı | 100 mA |
| Durum ve diyagnostik göstergeleri | LEDs: US1, US2 (yedekli besleme gerilimi), Alarm (alarm kontağı), Ethernet port başına Link/Activity ve PoE |
| Temel fonksiyonlar | PSE, IEEE 802.3at'ye uygun |
| İlave fonksiyonlar | Autonegotiation |
| Güç tüketimi | 129 W |
| Lokal diyagnostikler | US1, US2 Besleme gerilimi yeşil LED |
| PoE PoE algılama Sarı LED | |
| LNK/ACT Link status/veri iletimi yeşil LED | |
| Alarm US1 veya US2'de güç hatası/Bağlantı hatası | |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 129,6 W |
| Test bölümü | Besleme gerilimi/fonksiyonel toprak 500 V AC 1 dk |
| İletim ortamı | Bakır |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi (DC) | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 57 V DC |
| Bağlantı beslemesi | COMBICON üzerinden; maks. iletken kesit alanı 2.5 mm² |
| Kalkış akımı | 18 A (57 V DC, 100 μs) |
| 10 A (24 V DC, 100 μs) | |
| Residüel dalgalanma | 3,6 VPP (izin verilen gerilim aralığında ) |
| Maks. akım tüketimi | 6,2 A (Maksimum, nominal yük) |
| Tipik akım tüketimi | 148 mA (US = 24 V DC'de) |
| Fonksiyon | |
| Sinyal kontağı kontrol gerilimi | 24 V DC |
| Sinyal kontağı kontrol akımı | 100 mA |
| Güç kaynağı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| geçmeli | evet |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 75 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Hava basıncı (çalışma) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m deniz seviyesinin üzerinde) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 66 kPa ... 108 kPa (3000 m deniz seviyesinin üzerinde) |
| Elektromanyetik uyum | 2004/108/EC EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| EMC direktifleriyle uyum | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriter B |
| IEC 61000-4-3 (yayılan parazitlere dayanıklılık) Kriter A | |
| IEC 61000-4-4 (patlama) Kriter B | |
| IEC 61000-4-5 (darbe) Kriter B | |
| IEC 61000-4-6 (taşınan parazitlere dayanıklılık) Kriter A | |
| IEC 61000-4-8 (manyetik alanlara dayanıklılık) Kriter A | |
| EN 55022 (parazit yayılımı) Kriter A |
| Durum göstergesi | LEDs: US1, US2 (yedekli besleme gerilimi), Alarm (alarm kontağı), Ethernet port başına Link/Activity ve PoE |
| Ürün numarası | 2891064 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN115 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356764322 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 772 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 685 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | e0b0643d-cc19-4e3f-bf75-b46088fab890 |
Uyumlu Ürünler
-
MSTB 2,5/ 7-ST - PCB konnektörü 1754546
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Güç kaynağı 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Güç kaynağı 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Güç kaynağı 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - Güç kaynağı 2903160
-
UNO-PS/1AC/24DC/150W - Güç kaynağı 2904376
-
UNO2-PS/1AC/24DC/240W - Güç kaynağı 1096432
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Güç kaynağı 1110155
-
FL PD 1001 T GT - Ethernet module 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - Aşırı gerilim koruma cihazı 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch kablosu 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch kablosu 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch kablosu 1408365
-
FL DIN RA - DIN ray adaptörü 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Toza karşı koruma 2832991
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
Avantajlarınız
Geniş besleme aralığı 18 ... 57 V DC
Autocrossing
40 °C ... +75 °C geniş aralıklı çalışma sıcaklığı
Yedek güç kaynağı
Port başına POE durum LED'i
Auto negotiation
IEEE 802.3at veya 802.3af beslemeli cihazların otomatik tanınması
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018