CHARX T2M3SOWT-3AC32-0,7M - Altyapı şarj soketi için kablo seti
1737305

CHARX connect modular Gen 3, Tip 2, Altyapı şarj soketi için kablo seti, 32 A , 480 V AC, Aksesuarlar, Tek telli kablolar, uzunluk: 0,7 m, Geçmeli montaj, bir tarafta pin kontakları ile, sıcaklık sensörleri bulunan, Elektromobilite (EVSE) için altyapı şarj istasyonlarındaki tip 2 altyapı şarj soketleri ile uyumlu, IEC 62196-2

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Sıcaklık sensörleri sayesinde aşırı ısınmaya karşı korumalı
Fişli kablolarla esnek montaj ve kolay bakım
Tek tip, yerden tasarruf sağlayan kurulum alanı
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir