NBC-MSD/75,0-93E/R4AC SCO
-
Ağ kablosu
1002935
Ağ kablosu, Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-kutup, PUR halojensiz, su mavisi RAL 5021, ekranlı, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: D / IP67, açık Fiş düz RJ45 / IP20, kablo uzunluğu: 75 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
Uygulama | Standart |
Sensör tipi | Ethernet |
Kutup sayısı | 4 |
Bus sistemi | Ethernet |
Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
Nominal gerilim UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominal akım IN | 1 A |
İletim ortamı | Bakır |
İletim hızı | 100 Mbps |
İletim karakteristikleri (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Fiş düz M12 SPEEDCON / IP67 |
Kutup sayısı | 4 |
Kilitleme tipi | SPEEDCON |
Kodlama tipi | D (Veriler) |
Sap rengi | siyah |
Malzeme | CuZn (Kontak) |
Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
PA (Kontak taşıyıcı) | |
TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner (Kabza gövde) | |
Çinko pres döküm, nikel kaplı (Vidalı bağlantı) | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Sıkma torku | 0,4 Nm |
Koruma sınıf | IP67 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 90 °C |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Fiş düz RJ45 / IP20 |
Kutup sayısı | 4 (8) |
Sap rengi | gri |
Malzeme | CuSn (Kontak) |
Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
PC (Kontak taşıyıcı) | |
PA (Muhafaza) | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
Koruma sınıf | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
Kablo uzunluğu | 75 m |
Ethernet çok telli CAT5, 2 çift [93E] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 42 kg/km |
UL AWM Tipi | 20963 (80°C/30 V) |
Kablaj standartları/yönetmelikleri | Elektrik gereksinimleri EN 50288-2-2 |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | Ethernet çok telli CAT5, 2 çift [93E] |
İletken yapısı | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Sinyal runtime | 5,3 ns/m |
İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,16 mm |
AWG sinyal hattı | 26 |
Kablo kesiti | 2x 2x 0,14 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 0,98 mm |
Dış kablo çapı | 6,40 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | su mavisi RAL 5021 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | Köpüklü PE |
Tek tel, renk | beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil |
Kalınlık, dış kılıf | 1,20 mm |
Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
Genel bükülme | Damara kadar iki dolgulu iki çift |
Optik ekran kapama | 70 % |
İzolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km |
Kuplaj direnci | ≤ 100,00 mΩ/m (10 MHz'de) |
Döngü direnci | ≤ 290,00 Ω/km |
Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz'de) |
Kablo kapasitesi | yaklaşık 45 nF/km (1 kHz'de) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 100 V (Doruk değer, yüksek güç uygulamaları için değil) |
Test gerilimi İletken/İletken | 700 V (50 Hz, 1 dk) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 700,00 V (50 Hz, 1 dk) |
Kablonun akım taşıma kapasitesi | 2,00 A (DIN VDE 0891-1'e uygun olarak) |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 8 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 26 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 52 mm |
Gerilme dayanımı | ≤ 80 N |
Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | 65,3 dB (1 MHz) |
56,3 dB (4 MHz'de) | |
50,3 dB (10 MHz'de) | |
47,2 dB (16 MHz'de) | |
45,8 dB (20 MHz'de) | |
42,9 dB (31,25 MHz'de) | |
38,4 dB (62,5 MHz'de) | |
35,3 dB (100 MHz'de) | |
Güç toplamlı yakın uç çapraz karışma zayıflaması (PSNEXT) | 62,3 dB (1 MHz) |
53,3 dB (4 MHz'de) | |
47,3 dB (10 MHz'de) | |
44,2 dB (16 MHz'de) | |
42,8 dB (20 MHz'de) | |
39,9 dB (31,25 MHz'de) | |
35,4 dB (62,5 MHz'de) | |
32,3 dB (100 MHz'de) | |
Dönüş kaybı (RL) | 23 dB (4 MHz'de) |
24,1 dB (8 MHz'de) | |
25 dB (10 MHz'de) | |
25 dB (16 MHz'de) | |
25 dB (20 MHz'de) | |
23,6 dB (31,25 MHz'de) | |
21,5 dB (62,5 MHz'de) | |
20,1 dB (100 MHz'de) | |
Ekran zayıflaması | 3,2 dB (1 MHz) |
6 dB (4 MHz'de) | |
9,5 dB (10 MHz'de) | |
12,1 dB (16 MHz'de) | |
13,6 dB (20 MHz'de) | |
17,1 dB (31,25 MHz'de) | |
24,8 dB (62,5 MHz'de) | |
32 dB (100 MHz'de) | |
Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2'e uygun |
UL VW1'e göre | |
UN ECE-R 118.03 standardına uygun olarak | |
Yağa dayanıklılık | EN 60811-2-1'e uygun |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-20 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -20 °C ... 80 °C |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP67/IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 85 °C (M12 fiş konnektör) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -20 °C ... 70 °C (RJ45 geçmeli konnektör) |
M12 | |
Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 |
Ürün numarası | 1002935 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 10 pc |
Ürün Kodu | AF1CJI |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626465708 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 3.349,25 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 3.349,25 g |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121604 |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018