Ekleme kutusu, ön plaka 6x LC duplex kaplin ile montajlı, domuzkuyruğu kontaklar ve ekleme tutucu hariç. DIN rayına tespit için muhafaza (2 parça), fazla fiber uzunluklarını barındırmak için entegre raf (koruma), kablo girişi M20 x 1,5 vidalı bağlantı aracılığıyla üstten/alttan mümkündür (opsiyonel olarak vidalı bağlantı da mevcuttur). Arkadaki adaptör aracılığıyla DIN rayı montajı için hazır, eşpotansiyel bağlantı için hazır
Standart donanım: DIN rayı muhafazası, boş (2 parça), port markalamalı ve entegre ekleme taraklı ön plaka (montajlı), ön plaka 6x LC duplex kaplin ile montajlı
FOC-PP-SB-LC:6
-
Ek kutusu
1411901
DIN rayı ekleme kutusu, domuzkuyruğu kontaklar hariç, 6x LC duplex için
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Sipariş bilgisi: | DIN rayı ekleme kutusu, domuzkuyruğu kontaklar ve ekleme tarağı ile ön montajlı olarak ekleme için tamamen hazır, Sipariş No. 1420318 aracılığıyla sağlanmaktadır |
Çalışma durumu | Ayrıca domuzkuyruğu kontaklar ve ekleme tutucular da monte edilmelidir, kablo rakoru dahil değildir |
Ürün tipi | Ağ dağıtım kutusu |
Muhafaza tipi | DIN ray adaptörü |
Tasarım | Raya monte modül |
Sensör tipi | Ethernet |
Bağlantı profili | LC konnektörler |
Kablo çıkış sayısı | 2 |
Modül slot sayısı | 6 |
Slot sayısı | 12 |
Koruma kapağı | evet |
Kablo çıkışı | üstten ve alttan |
Zayıflama | >= 0,3 dB |
Bağlantı teknolojisi | |
Bağlantı yöntemi | LC duplex |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 52 mm |
Yükseklik | 150 mm |
Derinlik | 110 mm |
Muhafaza | |
Muhafaza genişliği | 52 mm |
Mekanik karakteristikler | |
Yüksük çapı | 1,25 mm |
Renk | açık gri RAL 7035 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Muhafaza malzemesi | Çelik plaka |
Muhafaza yüzey malzemesi | Toz-kaplamalı, gri |
Kablo tipi | Cam fiber |
Kablo tipi | bilinen tüm kablo tipleri için |
Halojensiz | evet |
Ateşe dayanıklılık | evet |
FO kablo | |
Fiber sayısı | 12 |
Fiber | GOF |
Fiber tipi | Multi-mode 50/125 µm cam fiber |
İletim ortamı | FO |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | > 500 |
Zayıflama | >= 0,3 dB |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP20 |
IP20 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C (IEC 61300-2-22) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 55 °C |
Ateşe dayanıklılık | evet |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ürün numarası | 1411901 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | ABN |
Ürün Kodu | ABNGAB |
Katalog Sayfası | Sayfa 385C-2-2017 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356944953 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 898,7 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 757,7 g |
Gümrük tarife no | 85367000 |
Menşe ülke | DE |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ02/... - FO patch kablosu 1405689
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ03/... - FO patch kablosu 1405690
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-1.25 - FO aksesuarları 1407032
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ01/... - FO patch kablosu 1405688
-
FOC-TOOL-STICKCLEANER-1.25 - FO aksesuarları 1407000
-
EMLP (EX15)R - Etiket 0802686
-
EML (15X9)R - Etiket 0815677
-
EML (15X9)R YE - Etiket 0816045
-
US-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plastik etiket 0828873
-
UC-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plastik etiket 0822615
-
FL DIN RA - DIN ray adaptörü 2891053
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018