FOC-MODUL:3U-OS12-LCD6-OM1 M:C - Modül
1420107

1*12-ara parça 3U modülü, tip: 19"-rak montaj patch modülü, koruma sınıfı: IP20, kutup sayısı: 1*12, markalama malzemeleri: alüminyum, tanımlama sembolü: C, renk: gri

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

MT yüksük ile kompakt tasarım
Tak ve çalıştır
Özel alet olmadan önden çıkarma
Ön taraftaki tüm bağlantılar
Yerden tasarruf sağlayan yüksek ambalaj yoğunluklu modül ara parçası
Modül taşıyıcıya esnek olarak monte edilebilir
Modüler tasarım sayesinde genişletmesi kolay