12 modülün entegrasyonu için 19" modül rakı, 3 rak ünitesi
FOC-FR19:3U
-
19" montaj çerçevesi
1419976
19" montaj çerçevesi, tasarım: 19" rak/sabit muhafaza, muhafaza sınıfı: IP20, malzeme: Alüminyum alaşım, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Modüler raf tasarımı, 12 adete kadar ara parça modül 3U raf içerisine gerek duyulan biçimde yerleştirilebilir, yüksek yoğunluklu fiber optik bağlantısı elde etmek için
Ara parça modüllerin sayısı serbestçe konfigüre edilebilir. Modül boş yerleri için kullanmak üzere opsiyonel kapaklar mevcuttur