FDX 20 serisi DIN rayı dağıtım kutusu, domuz kuyruğu kontaklar bulunmayan, 6x ST/SC dupleks kaplin (hibrit) ile toplanmış, metalden yapılmış multimode ile. Toz boya kaplamalı çelik sacdan mamul patentli bir ekleme tarağı üzerinde ayrıca temin edilebilen büzüşmeli ve krimp kablo ucu dağılma koruması için ekleme tutucu. Kablo rakoru ile üstten veya alttan kablo yerleştirmek mümkündür.
Muhafaza, 2 parça, arka-yan adaptör üzerinden DIN rayı montajı için hazırlanmış. Adaptör yan tarafa da monte edilebilir.
Tedarik kapsamı:
Entegre ekleme taraklı (montajlı) DIN rayı muhafazası, 6x ST/SC dupleks kaplin (hibrit), 1x ekleme tutucu, 1x kablo rakoru (M20x1,5) ile toplanmış
FOC-FDX20-PP-STD6-MM
-
Dağıtıcı
1019681
Dağıtıcı, tasarım: Raya monte modül, muhafaza sınıfı: IP20, malzeme: Çelik plaka, bağlantı yöntemi: Kablo rakoru M20, kablo çıkışı: üstten ve alttan, muhafaza ölçüsü: 1, renk: trafik grisi A RAL 7042
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Sipariş bilgisi: | Wire pigtails must be ordered separately |
Ürün tipi | Ağ dağıtım kutusu |
Seri | FDX 20 series |
Tasarım | Raya monte modül |
Kablo çıkış sayısı | 2 |
Modül slot sayısı | 6 |
Slot sayısı | 12 |
Vida bağlantı tipi | M20 x 1,5 |
Koruma kapağı | evet |
Kablo çıkışı | üstten ve alttan |
Bağlantı teknolojisi | |
Bağlantı yöntemi | Kablo rakoru M20 |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 40 mm |
Yükseklik | 130 mm |
Derinlik | 115 mm |
Muhafaza | |
Muhafaza genişliği | 40 mm |
Mekanik karakteristikler | |
Yüksük çapı | 2,50 mm |
Renk | trafik grisi A RAL 7042 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Yüksük malzemesi | Zirkonya seramikleri |
Muhafaza malzemesi | Çelik plaka |
Muhafaza yüzey malzemesi | Toz-kaplamalı, gri |
Kablo tipi | Cam fiber |
Dış kablo çapı | 6 mm ... 12 mm |
Dış kablo çapı | 6 mm ... 12 mm |
Yağa dayanıklılık | hayır |
Ateşe dayanıklılık | evet |
FO kablo | |
Fiber | GOF |
Fiber tipi | Multimode cam fiberler |
İletim ortamı | FO |
Mekanik veriler | |
Vida bağlantı tipi | M20 x 1,5 |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 500 |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP20 (IEC 60529 uygun) |
IP20 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C (Kategori OPhd+) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
Ortam sıcaklığı (montaj) | 0 °C ... 50 °C |
Yağa dayanıklılık | hayır |
Ateşe dayanıklılık | evet |
Yağa dayanıklılık | hayır |
Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
Montaj açıklaması | DIN ray adaptörünün esnekçe yeniden takılmasına yönelik opsiyon |
Ürün numarası | 1019681 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | ABN |
Ürün Kodu | ABNGAB |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626701165 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 801,9 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 772,5 g |
Gümrük tarife no | 85367000 |
Menşe ülke | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002699 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - FO patch kablosu 1115560
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO patch kablosu 1115574
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Fiber optik kablo 1115588
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - FO patch kablosu 1146501
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - FO patch kablosu 1146499
-
FOC-PT9:SC-OM1/2.5 - 12 pigtail bulunan fiber optik pigtail seti 1208107
-
FOC-PT9:SC-OM2/2.5 - 12 pigtail bulunan fiber optik pigtail seti 1208109
-
FOC-OE-OE-GMB-U-OM4-12/... - FO kablosu 1286209
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM4-12/... - FO kablosu 1286220
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM3-12/... - FO kablosu 1286221
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM2-12/... - FO kablosu 1286222
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM1-12/... - FO kablosu 1286223
-
FOC-ST:A-ST:A-GZ01/... - FO patch kablosu 1405712
-
FOC-ST:A-ST:A-GZ04/... - FO patch kablosu 1413821
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - FO aksesuarları 1407029
-
FOC-TOOL-STICKCLEANER-2.50 - FO aksesuarları 1407002
-
A-INSP-M20-68N-P-LG - Vida fişi 1424519
-
WP-CN PA M20 - Karşı somun 3241134
-
SF-PH 1-80 - Tornavida 1212559
-
SF-SL 1,0X5,5-150 - Tornavida 1212552
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
NBC-PP-G1PGY - DIN ray adaptörü 1041740
-
FL DIN RA - DIN ray adaptörü 2891053
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Kablo rakoru 1411125
-
TML (104X10)R - Etiket şeridi 0801835
-
TML (EX9,5)R TR - Etiket şeridi 0816634
-
EMLS (70X32)R SR - Özel yapışkanlı emniyet etiketi 0800346
-
EML-HA (76X51)R - Pürüzlü yüzeyler için etiket 0830609
-
PML-W100 (25X25)R - Uyarı etiketi 0830429
-
LS-EMLP (60X15) WH - Cihaz etiketi 0831696
-
WML-RFID/HF 14 (25X19)R - Kablo etiketi 0803386
Avantajlarınız
Tek tip tasarım sayesinde sezgisel ön panel kullanımı ve kolay anlaşılır kontrol panosu yerleşimi
Altı konumlandırma yönünde esnek DIN rayı montajı mümkündür
Endüstriyel uygulamalar için elverişli
Tak ve çalıştır ile azaltılmış montaj süresi
Bir bağlantı içerisinde düz sıralı pin ataması
Kapsamlı şekilde test edilmiş komponentler sayesinde sürekli güvenilir veri bağlantısı
Standart DIN rayları NS 35/7.5 veya NS 35/15 üzerine geçmeli olarak takılır
1000 Mbps'ye kadar iletim hızı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018