EV-T2M3C-3AC32A-10,0M6,0ESBK00 - AC şarj kablosu
1621831

CHARX connect, Tip 2, kablo: 10 m, düz, IEC 62196-2, Araç Konnektörlü, açık kablo uçlu ve koruyucu kapaklı AC şarj kablosu

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tüm Phoenix Contact Araç Konnektörleri ve Altyapı Fişlerinde Tutarlı Tasarım
Güç ve sinyal kontaklarında gümüş kaplı yüzey
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir
Ergonomik sap tasarımı ve ilave lastikli tutma bileşenleri sayesinde kolay kullanım