Lehimli bağlantı Lehimli bağlantı, çeşitli litz telleri için küresel olarak kendini kanıtlamış standart bir bağlantı teknolojisidir.

Lehimli bağlantı

Avantajlarınız

  • Basit işlem sayesinde hızlı bağlantı.
  • Sahada litz kabloları bağlamak için ideal.
  • Kolay montaj, özel aletler gerekmez.

Ayrıntıları ile lehim bağlantısı

Lehimleme işlemi, bir temel malzeme ile metalik dolgu maddesi (lehim) arasında malzeme-malzeme bağı oluşturur. Sadece lehim ve bir lehim havyası gerektiğinden, işlem çok basittir.

Dalga lehimleme PCB üzerine bastırılarak monte edilen tüm komponentler için klasik lehimleme yöntemidir. Yöntem, standartlarda ayrıntılı olarak tarif edilmektedir; kurşunsuz prosesler için proses gereksinimleri yeniden tanımlanmıştır.

SMD komponentlerine (yüzeye monte devre elemanları) yönelik trend hız kesmeden devam etmektedir. Lehim macunu baskı, komponent montajı ve lehimlemeyle ilgili uygun maliyetli tamamen otomatik proseslerin kullanılması nedeniyle SMT hatlarında üretim bu konuda bir alternatiftir.

Lehim bağlantılı ürün portföyümüz


Bir M23 yuvarlak konnektör ile lehim bağlantısı

M23 yuvarlak konnektörler

Lehim bağlantılı M23 yuvarlak konnektörler, tamir durumunda da sahada litz teli bağlantısı için uygundur. Konnektörler, 48 V AC'ye kadar gerilimlere ve 20 A'e kadar akımlara yönelik sinyal iletimi için uygundur. Ön ve arka montaj için kablo, bağlantı ve cihaz konnektörleri mevcuttur.

Lehim bağlantılı bir versiyon olarak, cihaz konnektörleri doğrudan bir PCB üzerine lehimlenebilir. M23 sinyal konnektörleri 6 ila 19 kutup sayısıyla erkek veya dişi versiyonlar olarak mevcuttur.

Bir D-SUB konnektör ile lehim bağlantısı

D-SUB konnektörler

Lehim havuzlu D-SUB konnektörler 0,5 mm²'ye kadar iletkenler için uygundur. Konnektörler, 9 ila 25 kutup sayıları ile 3 kovan ölçüsünde mevcuttur ve küçük bir alanda çok kompakt bir iletken bağlantısı sağlar.