Geçmeli bağlantı Geçmeli bağlantı, ön montajlı kablo demetlerinin hızlı ve kolay bir şekilde kablolanması için titreşime dayanıklı bir bağlantı teknolojisi sağlar.

Bir klemensin geçmeli bağlantısı
  • Bağlantı teknolojisinin özgür seçimi ve montajsız konnektörlerle tam esneklik.
  • Güçlü geçmeli kontak 41 A'e kadar nominal akımları ve 1.000 V'a kadar nominal gerilimleri mümkün kılar.
  • Dokunmaya karşı emniyetli konnektör tasarımı sayesinde yüksek düzeyde güvenlik.
  • Bireysel kodlama seçenekleri sayesinde hatalı eşleşmeye karşı koruma.
  • Opsiyonel kilitleme aksesuarlarıyla titreşime dayanıklı.

Ayrıntılı olarak geçmeli bağlantı

Geçmeli bağlantı sisteminizin hızlı şekilde kablolanmasını ve devreye alınmasını sağlar. Teknoloji, ürün tarafında bir bağlantı bölgesi ve farklı bağlantı teknolojili uyumlu fişlerden oluşmaktadır. Fiş rahatlıkla takılır ve kolayca dışarı çekilerek serbest bırakılır. Titreşim direnci için uygun kilitleme aksesuarları ve gerilim giderici cihazlar bulunmaktadır.

Kontrol panosundan komple sisteme günümüz uygulamalarında geçmeli çözümlerin olmaması düşünülemez. COMBI teknolojisi, üretim ve devreye alma süreçlerinin önemli ölçüde kısaltılmasını ve basitleştirilmesini sağlar. Montajlı kablo demetlerinin yardımıyla bu çözüm, kontrol panosu imalatında verimli otomasyon için daha fazla imkân sağlar. Farklı konnektör versiyonları ile kablo montajı sırasında tercih edilen bağlantı teknolojileri kullanılabilir. Bunlar, örneğin push-in bağlantı, krimp bağlantı ve vidalı bağlantıyı içerirler.

Geçmeli bağlantılı portföyümüz


Geçmeli bağlantılı klemens

Geçmeli bağlantılı klemens

Klemensler

COMBI klemensler kolay montaj ve devreye alma sağlar. Ön hazırlığı yapılmış kablo demetleri ile konnektörler doğru bağlantı bölgelerine basitçe takılır ve kablolama tamamlanır.

COMBI bağlantılı klemensler en yüksek ve evrensel gereksinimler için tasarlanmıştır. COMBI klemens bağlantısı, otomatik, yarı otomatik veya manuel kablolama uygulamaları için uygundur.