Sürdürülebilir proje

Sınıfının en iyi su filtrasyon sistemi

Ekosistem kirliliğiyle mücadele etmek ve suyun korunmasını desteklemek için Airfield Estate ile birlikte çalışıyoruz.
Yeşil bir alanda su filtrasyon sistemi

Proje hedefi

İrlanda'daki bağlı şirketimiz, Airfield Estate ile ortaklaşa bir sazlık su arıtma projesi yürütüyor. Airfield Estate'teki su filtrasyon sistemi, suyu korumak ve yeniden kullanmak için tasarlandı. Proje aynı zamanda suyun önemi, çevrenin korunması ve kaynak yönetimi hakkında özel eğitim programları içeriyor.

Kilometre taşları

  • Atık su geri dönüşümü
  • Su tüketimi hakkında farkındalık sağlamak için eğitim programlarının yaratılması
  • Ekosistem kirliliğinin azaltılması

300.000

ziyaretçi/yıl

Airfield Estate, yerel sazlık yatağını kullanarak su arıtmayı amaçlayan bir projeyi Phoenix Contact ile ortaklaşa yürüten, kendini sürdürülebilirliğe adamış kâr amacı gütmeyen bir eğitim kuruluşudur. Tesis-içi su filtrasyon sisteminin 2023'ün sonuna kadar geri dönüştürülmesi planlanıyor. Bu süreçte ziyaretçilere yönelik su tüketimi ve kaynak yönetimi konulu atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Image for sustainability development goal number 07
Uygun fiyatlı ve temiz enerji

Suyun korunması için.

Suyun korunmasına değerli bir katkı

Airfield Estate, Phoenix Contact İrlanda ile birlikte sazlık su arıtma projesini geliştirdi. Mart 2023'te başlatılan projenin yıl sonuna kadar faaliyete geçmesi bekleniyor.

Bu proje, Airfield Estate'i gelecek beş yıl içerisinde sürdürülebilir gıda için bir merkez olma amacına bir adım daha yaklaştırıyor. Suyun dikkatli kullanımı bunun için temel bir ön gerekliliktir. Ayrıca, organizasyon hem proje hakkında hem de sürdürülebilir döngüsel ekonomi hakkında genel bilgi veren eğitim programları sunduğundan proje sosyal bir yan da taşıyor.

Bizimle irtibata geçin

Eoghan Nelson
Eoghan Nelson
Ülke Müdürü İrlanda

Bu da ilginizi çekebilir