PoE enjektörler

PoE enjektörler Bir kablo üzerinden gerilim ve data beslemesi

Power over Ethernet enjektörleri ile sahadaki cihazlara sadece bir kabloyla veri ve elektrik verilir. IDC, Push-in veya vidalı bağlantı teknolojileri ile saha kablosunun montajı önemli ölçüde basitleştirilmiştir. İki RJ45 bağlantılı versiyonlar da mevcuttur.

Avantajlarınız

  • IEEE 802.3-af, -at, -bt uyarınca 60 watt'a kadar çeşitli performans sınıflarında Midspan enjektör
  • Çok çeşitli bağlantı teknolojileri
  • Yüksek sistem sürekliliği için entegre aşırı gerilim koruması
  • EMC veya potansiyel farkların neden olduğu ekran akımları durumunda diyagnostik için ekran akımı izleme
  • Kablaj boşluğu ön panel kapağı ile kapatılmıştır
  • Dahili güç kaynağı ünitesinin elektriksel izolasyonu

Video Bir bakışta PoE enjektörler ve patch paneller

Uzak network cihazları için kompakt çözümünüz: Power over Ethernet enjektör ailesi. 60 watt'a kadar güç ile, kamera gibi cihazlara sadece bir kablo üzerinden veri ve güç sağlarlar.

Açık menteşe kapaklı PoE Enjektör

Elektriksel izolasyonla kısa devre koruması

Güç standartları ve elektriksel izolasyon

Sunulan geniş yelpazedeki performans sınıfları, özel ihtiyaçlarınızı karşılamanıza olanak tanır. PoE enjektörleri IEEE 802.3 af, at ve bt standartlarında 60 watt'a kadar mevcuttur.

Dahili güç kaynağı ünitesi konseptinin elektriksel izolasyonu: Besleme gerilimi ve Power over Ethernet portu belirli modellerde elektriksel olarak izole edilmiştir.

Bu, saha tarafında veri kablolarındaki kısa devrelere karşı optimum koruma sağlar.

RJ45, IDC, push-in ve vida bağlantılı PoE enjektörler

Alternatif bağlantı teknolojileri

Alternatif bağlantı teknolojileri

Montaj esnasında daha fazla esneklik ve zaman tasarrufu: IDC, Push-in, vida ve RJ45 bağlantılarından birini seçebilirsiniz.

Kapalı kablolama alanı: Menteşeli bir kapak, alan kablo tarafındaki kablo bağlantı alanını, bağlantı klemensleri ve kalkan temaslı olarak kapatır. Bu üniform bir montaj yapısı sağlar. Bu görsel ekstraya ilaveten, hassas bağlantı kabloları dış etkenlerden korunur.

Bir PoE enjektörle aletsiz bağlantı

Aletsiz ekran bağlantısı

Aletsiz ekran bağlantısı

Kablo ekranı aletsiz hızlı ve kolay şekilde cihaza bağlanabilir - gerilim giderme aynı anda sağlanır. Kabloyu şafta yerleştirin ve kapağı kapatın - bütün yapacağınız bu kadar. Avantajınız: Gevşek parçası olmayan aletsiz bağlantı sayesinde hızlı montaj.

Bir PoE enjektör için ekran akımı izleme LED'i

LED üzerinden ekran akımı izleme

Aşırı gerilim koruma ve ekran akımı izleme

INJ 2000 PoE enjektörleri artık yeni aşırı gerilim koruma ve ekran akımı izleme işlevleriyle birlikte sunulmaktadır.

Entegre aşırı gerilim koruma, cihazları ve uygulamayı veri kablolarındaki ani yüksek gerilimlere karşı korur.

Kablo ekranının akım izlemesi diyagnostik için kullanılır. Bir LED, EMC'nin etkilerinden kaynaklanan potansiyel veya diğer ekran akımlarında farklılıklar olup olmadığını gösterir.