Konnektörler ve elektronik muhafazalar için mekanik testler Test grubu B'de dış fiziksel etkilere karşı optimum dayanım yoluyla yüksek kalite: PCB klemensler, konnektörler veya elektronik muhafazalar, muhafazanın mukavemeti ve deformasyonu, eğilme ve kırılma karakteristiği, kablo çıkışları ve temas yüzeyleri gibi faktörleri belirlemek için test edilir.
İkinci aşama olarak, test grubu B aşağıdaki laboratuvar testlerini içerir:
- Esneme testi ve bükülme testi (IEC 60999-1)
- Kablo bağlantı kapasitesi
- Kablo çekme testi (IEC 60998-2-1)
- Düşme testi
- Darbe testi (UL 746C)
- UL746 C, 57/UL 1703, 30'a göre soğuk darbe testi
- Yanıcılık ve yangına dayanıklılık testi (UL 30, UL 57, UL 1703)
- Kablo bağlantı kapasitesi
- Elektrik kontaklarının kilitli konumu
- Takma ve sökme kuvveti
- Takma döngüsü sayısı
- Birden çok kablolama
- Dokunma emniyetli koruma (IEC 60529)
- Polarizasyon ve kodlama
- Mikro-kesitler
Bir konnektör üzerinde esneme testi
IEC 60999‑1'e göre bükülme testi veya rotasyon testi
Doğru şekilde kablolanan klemensler yüksek mekanik emniyet sağlamalıdır. Bu kablonun güvenilir şekilde bağlantısını kapsar. Dolayısıyla testler tek ve çok telli bağlantı kablolarının en küçük, nominal ve maksimum kesitleriyle yapılır.
Dikey sabitlenmiş erkek konnektör kabloya bağlanır. Kablonun ucuna, kesite karşılık gelen bir ağırlık bağlanır. İletken ortadaki 37,5 mm'lik delikten döner diskin içine doğru itilir ve kendi ekseninde 135 kez döndürülür. Daha sonra kontak IEC 60998-2-1 standardına göre bir kablo çekme testinden geçmelidir. Phoenix Contact bağlantı noktaları kablonun bağlantı bölgesine yavaşça temas etmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, çoklu kablolamadan sonra bile aynı özelliklere sahip olan kablo ve kontak noktasının zarar görmesini önler.
Bir konnektörde kablo çekme testi gerçekleştiriliyor
IEC 60998‑2‑1'e göre kablo çekme testi
Gerilme kuvvetleri kullanımda veya kablolama veya çalıştırma sırasında bağlantı noktasını etkileyebilir. Gerilme kapasitesini test etmek için, bağlantı noktası kesite bağlı olarak belirli bir gerilme kuvvetine 60 saniyenin üzerinde dayanmalıdır. Bu test esneme testinden sonra gerçekleştirilir ve daha katı bir gerekliliği temsil eder. Gerilme kuvvetleri bağlantı noktasında baskı oluşturur. Kablo zarar görmeyecek şekilde tutulmalıdır. Phoenix Contact bağlantılarının test sonuçları gerekli minimum değerleri %150'ye kadar aşıyor.
SUNCLIX konektöründe soğuk darbe testi gerçekleştiriliyor
UL746 C, 57/U L1703, 30'a göre soğuk darbe testi
Kablo bağlı konnektörler ve muhafazalar darbelere maruz kalabilir. Bunlar, örneğin düşürülen aletler veya bir fırtınada havada uçuşan cisimler nedeniyle oluşabilir. Oluşan gerilimler tanımlanmış bir darbe enerjisiyle test nesnesinin üzerine bir test ağırlığının düşmesine izin verilerek simüle edilir. Bu süreçte, deformasyonlar veya kırılmalar nedeniyle test nesnesi üzerindeki canlı elemanların hava boşlukları ve atlama mesafeleri kısalabilir. Bu, bir test probu kullanılarak test gerçekleştirildikten sonra veya yüksek gerilim ve yalıtım özellikleri test edilerek kontrol edilir. Düşük sıcaklıklardaki daha az elverişli mekanik özellikler nedeniyle test, test nesneleri -35°C'de saklandıktan sonra gerçekleştirilir.
Elektronik muhafazadaki bir konnektörde dokunmaya karşı koruma testi
IEC 60529'a göre temasa karşı koruma
Elektrikli cihazlar, sistemler veya kurulumlar servis veya bakım sırasında servis teknisyenlerine yüksek düzeyde güvenlik sağlamalıdır. Bu nedenle, profesyonel montaj sırasında canlı parçalara erişilmemesi için bağlantı malzemesi elektrik çarpmasına karşı korumalı olarak yapılmalıdır. Temasa karşı koruma, tanımlanmış bir kuvvetle bağlantı malzemesinin her açıklığına yerleştirilen bir test probu veya test topu kullanılarak kontrol edilir.