Sağlam, güçlü CCS ve AC şarj girişleri
Emisyonsuz inşaat sahaları şehirler ve belediyeler tarafından giderek daha fazla talep ediliyor. Bataryalı-elektrikli iş makineleri ve inşaat araçları bunu mümkün kılıyor. E-araçlar madenlerde ve tünel inşaatlarında da giderek daha fazla kullanılıyor. Bu e-araçları ve e-iş makinelerini şarj etmek için araç şarj arayüzü olarak, 700 kW'a kadar hızlı şarj için sağlam ve dayanıklı CCS şarj girişlerinin yanı sıra 22 kW'a kadar gece şarjı için AC şarj girişleri sağlıyoruz.
İnşaat makineleri ve inşaat araçları için avantajlar
- Geniş ürün portföyü: GB/T, AC ve CCS araç şarj girişleri ve NACS şarj girişleri. Bir opsiyon olarak, montajlı kablolar ve uygun araç şarj kontrolörleri (EVCC) ile birlikte temin edilebilirler.
- 120 mm²'ye kadar DC iletken kesitleriyle 700 kW'a (700 A/1.000 V) kadar geçici güce sahip ultra hızlı HPC şarjı
- Pt 1000 sensörlü DC güç kontaklarında hassas sıcaklık ölçümü ile aşırı ısınmaya karşı koruma sağlanır
- Suya, toza ve kire karşı korunarak yalıtılmıştır; yüksek IP6K7 ve IP6K5 koruma sınıfları ve ön tarafta IP6K6K ve IP6K9K
- IATF 16949 sertifikalı otomotiv kalitesi – IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3 ve SAE J1772 ile uyumludur
Suya, toza ve kire karşı korumalı ve sızdırmaz Yüksek IP koruma sınıfı ile güvenli şekilde korunur
Şarj girişi, ISO 20653'e uygun olarak test edilmiş kapsamlı IP6K7 ve IP6K5 korumasına sahiptir. Yüksek IP koruma sınıfı sayesinde CHARX connect universal araç şarj girişlerimiz, inşaat sahası gibi zorlu ortamlarda bile toz, su ve kir girişine karşı mükemmel şekilde korunur.
Şarj girişinin temas alanı da IP6K6K ve IP6K9K koruma derecesine sahiptir. Bu, iş makinesinin veya hizmet aracının, şarj kapağı açıkken bile yüksek basınçlı veya buharlı jet ile temizlenebileceği anlamına gelir.
Gece şarjı AC şarj girişleriyle batarya dostu şarj
Bir inşaat aracının veya inşaat makinesinin gece boyunca batarya dostu yavaş şarjı için tip 1, tip 2 ve GB/T AC araç şarj girişleri ve gelecekte 32 A ve 80 A performans sınıflarına sahip NACS girişleri sunuyoruz.
Ürünle ilgili tüm ayrıntılı bilgilerin yanı sıra CAD ve teknik verileri aşağıdaki linklerden indirin:
Öğle molalarında hızlı şarj HPC-uyumlu CCS şarj girişleriyle hızlı şarj
İnşaat sahalarında öğle molalarında, tünel inşaatı ve madencilik çalışmaları sırasında hizmet araçlarını ve iş makinelerini şarj etmek için Kombine Şarj Sistemi (CCS) ile araç şarj girişleri sağlıyoruz. Bunlar 30, 70, 95 ve 120 mm² DC kablo kesitleriyle kullanılabilir ve 250, 500 ve 700 kW (700 A / 1.000 V) boost modunda araç tarafında hızlı şarja ve 125 A, 200 A, 250 A ve 375 A sürekli şarj akımına olanak sağlar. Ürün portföyümüzde çeşitli kablo uzunluklarına sahip CCS şarj girişleri mevcuttur. Diğer uzunluklar istek üzerine temin edilir.
Her iki DC kablo kontağında bulunan Pt 1000 sensörleri verimli sıcaklık ölçümü sağlayarak aşırı ısınmayı güvenilir şekilde önler.
Daha fazla teknik veriyi ve CAD dosyalarını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz:
Özel montajlı CCS şarj girişleri Elektrikli araçlar için montaja hazır çözüm
CHARX connect universal CCS tip 2 şarj girişlerini ilk kez montajlı kablo setiyle birlikte sunuyoruz. Montaja hazır şarj girişleri, tek bir kaynaktan ortak konnektörlerle temin edilebilir ve bu sayede tedarik ve montaj sürelerinizin yanı sıra toplam maliyetleriniz de azalır.
- Montaja hazır çözüm sayesinde zaman ve maliyet tasarrufları
- İhtiyaçlarınıza göre uyarlanmış şarj gücü, bağlantı kablosu ve aktüatör gerilimi
- Boost Modunda 700 kW'a kadar Yüksek Güçlü Şarj
- Hassas sıcaklık ölçümü ve yüksek IP koruması sayesinde emniyetli
- IATF 16949 otomotiv standardı uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir
Yanal kablo çıkışlı CCS şarj girişleri Yer tasarrufu ve rahat montaj için
CHARX connect universal CCS tip 2 şarj girişleri artık 90° kablo çıkışı ile de mevcuttur. Bu sayede araç içinde değerli montaj alanından tasarruf edersiniz. Aynı geometriler sayesinde, 90° şarj girişlerine geçiş yapan müşterilerin gövde kesitini değiştirmesi gerekmez.
- Düz kablo çıkışlı CCS şarj girişlerimize kıyasla montaj derinliği açısından %50'nin üzerinde yer tasarrufu
- Kablo demetinin daha rahat ve daha net montajı
- Daha büyük bükülme yarıçapı sayesinde lokal sıcaklık artışları önlenir
- Tüm CCS şarj girişleri aynı vidalı bağlantı geometrisine sahip olduğundan geçiş yapmak kolaydır
- Ön taraftaki IP6K6K/IP6K9K koruması yüksek basınçlı ve buhar püskürtmeli temizliğe dayanıklıdır
2026 yılının 1. çeyreğinden itibaren hizmetinizde
CCS şarj girişleri için koruma kapakları Zorlu koşullar için ideal koruma
Koruma kapakları, CHARX connect universal CCS şarj girişlerimizin temas alanı için IPX5 koruması sağlar. Bu, elektrikli hizmet araçlarınızın zorlu çevre koşulları için en iyi şekilde donatıldığı anlamına gelir. Opsiyon olarak bir iptal düğmesi ve bir LED durum göstergesi eklenebilir.
- Tüm sinyal ve güç kontakları IPX5 uyarınca tazyikli suya karşı güvenilir şekilde korunur
- Akıllı işletim: DC kapağı açıldığında, AC kapağı da otomatik olarak açılır
- Opsiyonel ekstralar: Şarj iptal butonu ve serbestçe kontrol edilebilen RGB LED'li durumu göstergesi
- CCS tip 1 ve CCS tip 2 için aynı vidalı bağlantı geometrileri sayesinde kolay tasarım
- CHARX control vehicle şarj kontrolörümüzle uyumludur
2026 yılının 1. çeyreğinden itibaren hizmetinizde
CCS şarjı için araç şarj kontrolörü Tüm elektrikli araç türleri için EVCC
CHARX control vehicle, CCS şarj girişleri aracılığıyla DC hızlı şarjı mümkün kılar. Kontrolör, şarj istasyonu ile elektrikli araç arasındaki Powerline (PLC) üzerinden üst düzey haberleşmeyi (TCP/IP) yönetir ve CCS şarj girişine ek olarak LED durum göstergesini, şarjı iptal etme düğmesini ve HV kontaktörlerini kontrol eder.
- CCS şarj girişine sahip tüm elektrikli araçlar için üniversal kullanım
- CCS şarj girişlerimiz için ön parametrelendirme sayesinde hızlı kurulum
- ISO 15118-20 uyarınca çift yönlü şarj için araçtan şebekeye uyumlu
- Otomotiv endüstrisinin yüksek güvenlik standartlarına uygunluk
- İşletim sisteminin kısa başlatma süresi sayesinde hemen işletime hazır
Araç şarj kontrolörünün temel özellikleri Bir bakışta EVCC'nin kapsamlı işlevleri ve özellikleri
- DIN 70121 ve ISO 15118'e uygun olarak PLC'den CAN'a DC şarj haberleşmesi
- VCU kontrollü OBC ile bağlantılı olarak AC şarj haberleşmesi
- Aşağıdaki bileşenlerin kontrolü:
- Şarj girişi (CP, PP, PE, kilitleme aktüatörü, sıcaklık sensörleri)
- LED durum göstergesi
- Şarj iptal butonu
- 2 HV kontaktör
- Bir harici gerilim ve akım sensörü PCB'sinin kontrolü (Isabellenhütte IVT-S sensörü)
- CCS ile uyumlu (NACS ve GB/T hazırlık aşamasında)
- Karayolu araçları için E1 onayı
- VDV 261 uyarınca otobüslerin ön koşullandırılması
- Çatıya monte pantograflarla (Schunk Akıllı Şarj) ve gelecekte OppCharge standardıyla uyumlu
- UNECE R155 ve R156 uyarınca siber güvenlik için hazırlanmıştır
- ISO 26262 ASIL B'ye kadar güvenlik işlevlerinin işlenmesi
- Başlangıç süreleri 100 ila 200 msn olan gerçek zamanlı işletim sistemi
- Şarj girişinin 18-kut. Cinch konnektör üzerinden bağlantısı
- Ek bileşenlerin 30-kut. Cinch konnektör üzerinden bağlantısı
- Boyutlar (G x Y x D): 153,2 mm x 56,0 mm x 146,0 mm