Yıldırımdan koruma ekipmanının uzaktan izlenmesi ve kullanıma hazır olup olmadığının kontrol edilmesi Maksimum sistem kullanılabilirliği için merkezi olmayan yıldırım koruma ekipmanını sürekli durum bilgileriyle güvenilir bir şekilde izleyin. Demiryolu altyapısında sistem kullanılabilirliği için uygulama örneğimizi şimdi keşfedin:
Uygulama
Demiryolu altyapısının dijitalleşmesi ilerledikçe, akıllı elektronik işletim ekipmanlarının sinyal kutusunda merkezi olarak kurulması yerine sahada merkezi olmayan bir şekilde kurulması giderek yaygınlaşmaktadır. Bu durum iki zorluğu beraberinde getirmektedir: Bir yandan, hassas elektronik cihazların güvenilir bir şekilde yıldırım koruma ile donatılması gerekir. Diğer yandan, merkezi olmayan sistem mimarisi; bakım personelinin cihazlara ve yıldırımdan korunma sisteminin operasyonel hazırlık durumuna dair bilgilere erişimini güçleştirir.
Döngüsel denetimler zaman alıcı ve maliyetli olup yalnızca anlık görüntüler sağlar. Denetimler arasında koruma seviyesindeki düşüşler fark edilmez. Bu süre zarfında sistem potansiyel olarak risk altındadır.
Bu yüzden modern yıldırım koruması, denetime uygun olmalı ve uzaktan izlenebilmelidir. Deutsche Bahn bu gereklilikleri DB RIL 819.0808 direktifinde yeniden tanımlamıştır.
Çözüm
CLIXTRAB ile aşırı gerilim koruma ekipmanının uzaktan izlenmesi
Phoenix Contact, merkezi olmayan sistemlerde dahi aşırı gerilim korumasının çalışma durumunu sürekli olarak ileten uzaktan izleme çözümleri sunar. İzleme modülleri, sisteme etki etmeden dolaylı olarak çalışır.
Demiryolu altyapısı için yıldırım ve aşırı gerilim koruması
Uygun ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi: