Veri haberleşmesinin yetkisiz erişime karşı korunması
Örnek uygulama: Emniyetli demiryolu işletimi
Sinyal teknolojisinde sistem netwörklerinin yetkisiz erişime karşı korunması
Dijitalleştirme ilerlerken, demiryolu altyapısı için gittikçe daha fazla haberleşme ve veri netwörkü kurulmaktadır. Bunlar çok önemli kontrol komutu ve sinyal teknolojisi alanında değil uzaktan diyagnostik amacıyla veya enerji ve sistemleri izlemek için kullanılsa da, yine de netwörkler yetkisiz erişime karşı korunmalıdır. Neticede, bu sistemler hem düzgün demiryolu işletimi için hem de ikincil sistemler yoluyla son derece önemli sistemlere erişmek için zorunludur.
Sistem mimarisinin artan merkezsizleşmesi, bunların güvenilir şekilde korunmasını daha da güçleştirmektedir. Veri netwörkleri geniş ölçüde dallanmıştır - dış mekan sistemlerine kadar - ve netwörke entegre edilen her sistem bileşeni sahada yetkisiz erişime karşı denetlenememektedir.
Phoenix Contact'ın güvenlik router'ları altyapınızın güvenlik omurgasıdır ve - hem merkezi hem merkezi olmayan - yetkisiz erişime karşı gerekli korumayı sağlar.
Demiryolu altyapısı için otomasyon ve haberleşme teknolojisi
Uygun ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi: