Diyagnostik ve bakım görevleri için kontrolörler
Güvenlikle ilgili kontrol sistemi bilgisayarını bağımsız ve ek görev yükünden uzak tutmak için, ayrı, güvenli olmayan kontrolörler ve I/O modülleri tipik olarak diyagnostik ve bakım görevleri için kullanılır. Yüksek süreklilik ve EMC bağışıklığı dahil olmak üzere bir dizi katı gereksinime tabidirler. Ayrıca, bileşenler harici ortamda bulunan kontrol kutularında kullanılıyorsa, geniş bir sıcaklık aralığı ve kaplamalı PCB'ler gerekli olabilir. Axioline I/O sistemi bu gereksinimler için idealdir. Sıkı EMC ve çevresel gereksinimleri karşılar. PLCnext Control cihazları açık bir platforma dayanmaktadır ve bu nedenle IEC 61131-3 ve yüksek seviyeli dille programlanabilir.
Endüstriyel Ethernet için switch'ler
Diyagnostik ve bakım amacıyla kullanılan kontrolörler, güvenlikle ilgili haberleşme altyapısından ayrı olarak çalıştırılan kendi veri ağları üzerinden ağa bağlanır. Süreklilik, EMC ve çevresel gereksinimler, kontrol teknolojisi için olanlarla karşılaştırılabilir. FO veya bakır bağlantılı Yönetimli veya Yönetimsiz Switch'ler - doğru çözüme sahibiz.
mGuard teknolojisi Ağ güvenliği
Kontrol ve otomasyon sistemleri, internetle birlikte artan ağ bağlantıları nedeniyle giderek daha fazla siber saldırıya maruz kalmaktadırlar. Bu, güvenlik gereksinimlerinin gittikçe daha önemli hale geldiği anlamına gelir. mGuard teknolojimiz ile sistemlerinize kolayca entegre edebileceğiniz bir güvenlik çözümü sunuyoruz. mGuard güvenlik yönlendiricilerimiz sistemimizin bel kemiğidir. Özel güvenlik duvarı işlevleri sağlarlar. Ek olarak, mGuard Güvenli Bulut size kolay, güvenli uzaktan bakım sistemi sağlar.
FO medya dönüştürücüler
FO teknolojisi, yüksek veri hızlarında maksimum iletim mesafesi sağladığından özellikle sinyal teknolojisindeki haberleşme için uygundur. Bakır arayüzleri fiber optik veri ağlarına entegre etmek için FO medya dönüştürücümüzü kullanmanız yeterlidir. İzleme için, azalmış optik iletim kalitesi bildiren bir anahtarlama kontağı kullanırsınız.