Gerekli gerilim düzeyi dahilinde güvenlikle ilgili işletim ekipmanı tedariki

Örnek uygulama: Emniyetli demiryolu işletimi

Örnek uygulama: İşletme gerilim aralığında demiryolu ekipmanının sağlanması

İşletme gerilim aralığında demiryolu ekipmanının sağlanması

Besleme geriliminin çok yüksek olması halinde, olası sinyal bozulması neticesinde işletimsel güvenliği riske giren güvenlikle ilgili sinyal teknolojisi komponentleri mevcuttur. Bu tür cihazların işletme gerilim aralığı hiçbir koşulda aşılamaz. Bu bağlamda limitin aşılmasının kV aralığındaki geçici aşırı gerilimle hiçbir ilgisi yoktur. Bu, yüzde aralığındaki aşırı gerilimler anlamına gelir. Kontrol komutu ve sinyal teknolojisinin güvenlikle ilgili modüllerini besleyen güç kaynakları için, çıkış geriliminin düzeyi güvenlik dokümanlarının bir boyutu olarak dikkate alınmalıdır. İlgili ihtiyati tedbirleri uygulamak suretiyle hatalar engellenmelidir. Ayrı, sürekli gerilim izleme bu gereklilikleri karşılayabilir, fakat çok pahalıdır.

Phoenix Contact, kendi ürün portföyünde hatayı fiili olarak ortadan kaldırmak için çıkışta iki kat aşırı gerilim korumasına sahip güç kaynaklarına sahiptir. Bu, güç kaynaklarının, örneğin 24 V sekonder taraf gerilimini güvenilir şekilde vermesini sağlar.

Kontakt (tr)
İletişim
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
+90 216 225 4300
Güç kaynakları

Demiryolu altyapısı için güç kaynakları

Uygun ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi: