Acil durum duşlarını izleme Acil durum duşlarınızın sürekli izlenmesi tesis personeliniz için daha fazla güvenlik sağlar.

Acil göz duşunu çalıştıran bir personel

Acil durum duşlarını izleme

Proses endüstrisinde harici bir sistemde acil durum duşu

İşlevin sağlanması

Uluslararası iş güvenliği standartları, bu güvenlik cihazının düzenli bakımını gerektirmektedir. Bakım çalışmaları genellikle servis personeli tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Merkezi bir acil durum duş izleme sistemi, düzenli denetim turlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Ayrıca, son düzenli denetim turunun hemen ardından acil durum duşlarının da çalışmasını sağlarlar. İzleme sistemimiz ile sağlık görevlilerine hassas konumu bildirerek sistem personelinin güvenliğini artırmış olursunuz.

Çözüm


Proses endüstrisi tesisinde bir acil durum duşunun çalışanlar tarafından etkinleştirilmesi

Otomatik uyarılar

Otomatik alarm oluşturma, bilgileri hedefli bir şekilde dağıtmanıza olanak tanır. Örneğin, bakım ekibi için durumu iletebilir ve ilk müdahale ekiplerini ve sağlık görevlilerini doğrudan, örneğin SMS veya e-posta yoluyla uyarabilirsiniz.

Kontrol odasında acil durum duşlarının izlenmesi

Kontrol odasında izleme

Bakım aralıkları tam olarak kaydedildiğinden, açık test raporlarından yararlanın. Acil durum duşunu test ederken aktivasyon, tıpkı gerekli su basıncı gibi günlüğe kaydedilir. Tetiklendiğinde, bir alarm SMS'i acil duşun tam yerini derhal sağlık görevlilerine bildirir. Bu, ilk müdahale ekiplerinin GPS verileri aracılığıyla kurulum yerine yönlendirilmesini sağlar.

Göz duşları ve acil durum duşlarının durumunun web görselleştirilmesi

Bir opsiyon olarak bulut

Web görüntüleme ile göz duşlarının ve acil durum duşlarının durumunu sürekli takip edin. Mevcut acil durum sistemlerine entegrasyon da mümkündür.

İletim teknolojileri

Acil durum duşu izlemenizle birlikte özel ihtiyaçlarınıza uygun hale getirilmiş çeşitli iletim teknolojileri sunuyoruz.

İnterakif görüntü haritası: Acil durum duşu izlemenizle birlikte kullanım için iletim teknolojileri
Uyarılar
Arızaları önlemek için SMS röleleri kullanın
SMS röleleri hakkında daha fazla bilgi
Uyarılar
Radioline kablosuz sistemi
Endüstriyel ortamlarda güvenilir kullanım
Radioline hakkında daha fazla bilgi
Radioline kablosuz sistemi
I/O sistemleri
Phoenix Contact'ın IP20 ve IP65/67 koruma sınıfı I/O sistemleri tüm yaygın bus sistemleri ve network'ler için uygundur.
I/O sistemleri hakkında daha fazla bilgi
I/O sistemleri
Endüstriyel router'lar
Güçlü endüstriyel router'larımız, yerel network'ünüzün uzaktan bakımı ve korunması için çeşitli network'leri kablo (LAN router ve NAT router) veya hücresel haberleşme (3G/UMTS/4G/LTE router) yoluyla bağlar.
Endüstriyel router'lar hakkında daha fazla bilgi
Endüstriyel router'lar

İlgili kişi Wilfried Grote
Wilfried Grote
Proses Endüstrisi Global Endüstri Yönetimi Direktörü - Kimyasallar ve İlaçlar
Acil duş izleme için ölçeklenebilir bir konsept konusunda size tavsiyede bulunmaktan memnuniyet duyarım.

Avantajlarınız

  • Acil durum duşu etkinleştirildiğinde tesis güvenliğine ve şirket içi sağlık görevlilerine gönderilen hassas alarm sinyalleri sayesinde daha yüksek iş güvenliği
  • Sürekli acil durum duşu izlemenin yanı sıra, en son rutin kontrolden sonra bile garanti edilen işlevsellik
  • Bakım raporlarının otomatik kaydı sayesinde normal rutin bakımın kolay doğrulanması

Ürünler


Bir kontrol panosunun önünde tablet kullanan bir çalışan

Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?

Bizimle irtibata geçmekte tereddüt etmeyin. İdeal çözümü birlikte bulmak için sizinle görüş alışverişinde bulunuruz.

İletişim