Güvenilir yardımcı güç kaynağı
Enerji uygulamanız için güvenilir bir yardımcı güç kaynağı oluşturmak ve böylece beklenmedik sistem arızalarını önlemek için COMPLETE line sistem ürünlerini kullanın.
Güç şebekeleri için güvenilir bir yardımcı güç kaynağı tasarımı
Trafo merkezlerinin kesintisiz çalışması için güvenilir, kararlı bir yardımcı güç kaynağı şarttır. Yüksek performanslı bir aşırı gerilim koruma sistemi, geçici aşırı gerilimleri güvenli şekilde deşarj ederek bu hedefi destekler. Kontrol panosunda AC ve DC potansiyel dağıtımı için yenilikçi çözümler, gerekli alan miktarını ve montaj süresini azaltır. Yedekli çözümler veya bataryalar, gerektiğinde DC güç kaynağını tamamlar, böylece kritik durumlarda bile 24 V beslemeyi korur. İşlev bazlı devre kesiciler kısa devre durumunda genel sistem üzerindeki olumsuz etkileri azaltır.