Enerji uygulamalarında endüstriyel network ve güvenlik

Enerji uygulamanızda yüksek performanslı ve güvenli bir haberleşme altyapısı gerçekleştirmek için COMPLETE line sisteminin ürünlerini kullanın. Güvenlik router'ları otomasyon çözümlerinizi dış saldırılara karşı korur. Ethernet altyapı bileşenleri güvenilir haberleşmeyi garanti eder.

Enerji uygulamalarında güvenli haberleşme için çözümler üretme

Enerji uygulamalarında güvenli haberleşme için çözümler üretme
Hücresel haberleşme
Uzaktan erişim için uygulamanızı merkezi kontrol odasına bağlayın. Bu amaç için sabit kablolu bir haberleşme sistemi mevcut değilse, TC Router ile kablosuz hücresel haberleşme ideal çözümdür.
Daha fazlasını keşfedin
Hücresel haberleşme
Aşırı gerilim koruma
Güvenli haberleşmeye ek olarak, haberleşme network'ünün aşırı gerilimlerden kaynaklanan fiziksel hasarlara karşı korunması ilave güvenlik sağlar. DT-LAN aşırı gerilim koruma cihazları Ethernet cihazlarınıza zarar gelmesini önler.
Daha fazlasını keşfedin
Aşırı gerilim koruma
DSL haberleşmesi
Kontrol odasına, uzakta olsa bile sabit hat veya fiber bağlantılar aracılığıyla güvenilir şekilde erişebilirsiniz. TC Genişletici modem, DSL üzerinden emniyetli ve doğrudan bağlantı için idealdir.
Daha fazlasını keşfedin
DSL haberleşmesi
Güvenli haberleşme
İnternetin enerji endüstrisinde kullanımı, bilgisayar korsanlarına ve dışarıdan gelen davetsiz misafirlere karşı özel koruma gerektirir. mGuard Güvenlik Router'ları, yerel network'ünüzü internet tehditlerine karşı korumak ve güvenli haberleşme sağlamak için gerekli VPN ve güvenlik duvarı teknolojisini sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
Güvenli haberleşme
Switch'ler
Switch'ler yerel uygulama içinde güvenilir iletişim için tüm Enerji Otomasyon cihazlarının merkezi bağlantı noktasıdır. Yönetilebilir Switch'ler özellikle bu uygulamaların gereksinimleri için çok uygundur. Ayrıca giderek daha katı hale gelen IEC 61850 standardının gereksinimlerini de karşılarlar.
Daha fazlasını keşfedin
Switch'ler
Haberleşme altyapısı
Yerel haberleşme networküne başka cihazları entegre etmek için Phoenix Contact her uygulama için, kapsamlı çözümün bir parçası olarak çok yönlü medya dönüştürücüler, bağlantı kabloları ve bağlantı kutuları sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
Haberleşme altyapısı

Söyleşi: Enerji uygulamalarında güvenli haberleşme

Söyleşi: Enerji uygulamalarında güvenli haberleşme
Enerji uygulamalarında güvenli haberleşme YouTube