Sürdürülebilir ve verimli – sanayi alanı tesislerinde üretim sistemleri
Tamamen dijitalleştirilmiş ve aynı zamanda mühendislik ve uygulama sırasında %60'a varan zaman tasarrufuyla güvenilir.
Pune'daki Hindistan Serum Enstitüsü dünyanın en büyük aşı üreticilerinden biridir. Burada her yıl yaklaşık 1,5 milyar doz aşı üretiliyor ve dünya genelinde satılıyor.
1966 yılında Dr. Cyrus Poonawalla tarafından, daha önce Hindistan'da yetersiz bulunan ve yüksek fiyatlarla ithal edilen hayat kurtarıcı immünobiyolojik preparatları üretmek amacıyla kuruldu.
Zorluk
Dijitalleşme ve sürdürülebilirliğin geliştirilmesi
Sanayi alanı tesislerinde sürdürülebilirlik ve dijitalleşme göz ardı edilmemelidir. Gerek mevcut sistemlerde gerekse yeni binalarda, fabrikalardaki tüketim optimize edilmeli ve karbon ayak izi azaltılmalıdır. Bu bağlamda dijitalleşme, getirdiği zorlukların yanı sıra verimliliği artırmak ve dolayısıyla rekabetçi kalmak için de fırsatlar sunmaktadır. Dijitalleşme, verilere dayalı sürdürülebilir üretimin anahtarıdır. Tüketim ve süreçlerle ilgili mümkün olan en yüksek şeffaflığa ulaşmak için bu veriler toplanmalı ve değerlendirilmelidir. Yalnızca kaynaklarının nerede tüketildiğini bilenler bu tüketimi en aza indirecek ve süreçleri optimize edecek araçları kullanabilir.
Bu verileri elde etmek için ilk adım, SCADA sistemine bağlantı için 300'den fazla makine ve proses verilerinin toplanması, kaydedilmesi ve görselleştirilmesiydi. Çok çeşitli haberleşme protokolleri ve OT ile IT arasındaki bağlantı, projenin zorluklarından biriydi. Data Collection Box ile, sertifikasyonu veya devam eden işletimi tehlikeye atmadan mevcut sistemlerden istenilen veriler elde edildi.
Çözüm
Söz verilen aşı teslimatlarını karşılamak ve pahalı, kaynak-yoğun kesintileri engellemek için her koşulda sistem arızalarından kaçınmak önemlidir. Proses şeffaflığı ve anormallik tespiti, örneğin malzeme yorulması nedeniyle ortaya çıkan kusurların daha oluşmadan tespit edilmesine ve ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.
Süreçlerin ve tüketimin tamamen şeffaf olması aynı zamanda daha fazla sürdürülebilirliğin anahtarı olarak da hizmet ediyor; çünkü şirket artık veri şeffaflığı yoluyla kaynak verimliliğine daha iyi odaklanıyor ve dolayısıyla sürdürülebilirlik bilançosuna uygun optimizasyonlar yapabiliyor.
Bu, istikrarlı kaliteyi, yüksek proses verimliliğini ve değerli kaynakların korunmasını sağlıyor.
Veri toplama ve işlemenin yanı sıra, kapsamlı siber güvenlik deneyimimiz ve IEC 62443'e uygun sertifikalarımızla bu müşteriyi kazanmayı başardık ve Hindistan Serum Enstitüsü'nde güvenlik Seviyesi 2'ye ulaştık. Bu düzey, örneğin tarifleri ve aşı üretim süreçlerini yetkisiz erişime karşı korumak amacıyla ilaç şirketi için son derece önemliydi.
PLCnext Technology'nin açıklığı, OT ile IT'yi güvenli şekilde bağlamayı ve çeşitli arabirimleri çalıştırmayı kolaylaştırır. Artık yalnızca daha verimli ve dolayısıyla daha sürdürülebilir üretim yapmakla kalmıyor, aynı zamanda fikri mülkiyet haklarımızı da koruyoruz.
Avantajlar
Verimlilik artışları: Proses verilerinin toplanması, depolanması ve görselleştirilmesi
Yapay zekânın ve makine öğrenmesinin kullanımı yoluyla optimizasyon
Veri şeffaflığıyla sürdürülebilirliği güçlendirme
IEC 62443'e uygun 360° siber güvenlik
Önceden konfigüre edilmiş Data Collection Box çözümüyle mühendislik süresinde %60 azalma
Özet
Bu projedeki en büyük avantaj PLCnext Technology'mizin açıklığıydı. Bu, birçok farklı arayüzün çalışmasını sağladı ve başka bir sistemle mümkün olamazdı. Açık ve ölçeklenebilir bir arayüz olarak IIoT çerçevesi, çok farklı veri türlerini standartlaştırır. Müşterinin mevcut SCADA sistemi için çevirisini etkinleştirir, böylece OT ve IT'yi birbirine bağlar. Veri toplama ve işlemenin yanı sıra, kapsamlı siber güvenlik deneyimimiz ve IEC 62443'e uygun sertifikalarımızla bu müşteriyi kazanmayı başardık ve Hindistan Serum Enstitüsü'nde güvenlik Seviyesi 2'ye ulaştık.