Entegre oda otomasyonu ve akıllı aydınlatma konsepti insanlara sağlıklı bir ortam sağlar.
Oda dijitalleştirme ve akıllı aydınlatma Bir lambayı açıp kapatmaktan çok daha fazlası
Işık, sıcaklık ve nem, kişisel sağlığımız üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve bu etkenlere karşı hassasiyetimiz yaşımıza, alışkanlıklarımıza ve sağlık durumumuza bağlı olarak farklılık gösterir. Örneğin, kapalı ve yağmurlu bir hava kişinin ruh halini etkileyebilir, parlak ışık baş ağrısına neden olabilir ve havanın çok soğuk veya çok sıcak olması bir rahatsızlığa yol açabilir.
Özel ve mesleki hayatımızın önemli bir kısmını geçirdiğimiz binalardaki konforumuz odadaki ışığa, nem ve sıcaklık gibi iklim faktörlerine bağlı olup verimlilik ve performansımızı etkiler.
Akıllı aydınlatma ve gölgeleme mükemmel bir çalışma ortamı sağlar.
Emalytics çözümümüz, oda kullanımı ve kullanıcı davranışı temelinde binadaki gerekliliklerin tanımlanmasında ve karşılanmasında sizi destekler. Uzun süreli verimlilik sağlamak ve servis maliyetlerini düşürmek için, kullanıcı davranışı oda otomasyonuna bir etken olarak girilmelidir. IoT-tabanlı Emalytics bina yönetim sistemimizle, size oda dijitalleştirmenizi özelleştirmek için teknolojik temeller sağlıyoruz.
Aydınlatma, ısıtma/soğutma, havalandırma, nemlendirme, panjurlar ve aynı zamanda dış hava sıcaklığı, güneş ışığı, kullanım ve kullanıcı faaliyeti gibi dış etkenlerin tamamı, açık bir oda otomasyonu konsepti yaratmak için entegre oda otomasyonu aracılığıyla birleştirilir. Bu durum, odaların daha fazla enerji tasarruflu işletimine ve maksimum kullanıcı konforuna yol açar.
Emalytics ile binanızın gerçekleştirebileceği fonksiyonların sınırı yoktur. Sistemi daima kullanımdaki değişikliklere uyarlayabilirsiniz. Bina, işletim sırasında güncellenebilir ve yükseltilebilir, yani herhangi bir zamanda uyarlanabilir.
Bir bakışta oda otomasyonu kütüphanesi
Haberleşme sürücülerine ideal bağlantı
- Geleneksel
- KNX
- Modbus
- BACnet
- DALI (1/2)
Aydınlatma için blok
- Yüksek ışık
- Merdiven aydınlatması
- Karartma
- Gün ışığı kontrolü
- Sabit aydınlatma kontrolü
Gölgelendirme için blok
- Yerel ve merkezi işletim
- Otomatik kontrollerin kolay entegrasyonu, kontroller önceliklendirilebilir
- Yerel ve merkezi otomatik kontroller
- Gölgeleme düzeltmesi
- Haberleşme: Geleneksel SMI
Tek oda kontrolü için blok
- Oda sıcaklığı, çiğlenme noktası monitörü ve pencere kontağı dikkate alınır
- Isıtma ve iklimlendirme kontrolörü tek blokta
- Bir kontrol değeri (0-%100) ve bir PWM sinyali olarak çıkış verir
- Haberleşme: Geleneksel ve haberleşmeli
Akıllı şekilde network'e bağlanan aydınlatmayı seçmek için yedi iyi sebep
- Oda parametrelerinin kişisel özelleştirilmesiyle daha fazla kullanıcı konforu
- Akıllı kontrol stratejileriyle enerji tüketimi optimizasyonu
- Örneğin yangın güvenliği ve diğer güvenlik teknolojileri için alarm senaryolarının kolay entegrasyonuyla binada daha yüksek güvenlik
- Geçersiz değerlerin tespiti ve bunların diğer hesaplamalardan çıkarılması
- Oda kullanımının değişmesi durumunda aydınlatmanın kolay adaptasyonu
- Aydınlatma, uygulamaya bağlı olarak anahtar, dizüstü bilgisayar veya cep telefonu yoluyla kontrol edilebilir.
- Oda kullanımına, gün ışığına ve mevsime bağlı olarak ihtiyaç-temelli aydınlatma için multimedya uygulamalarının entegrasyonu
Emalytics bina yönetim sistemi
Emalytics bina yönetim sistemi Akıllı Binanız için teknolojik temel
Yeni binalar veya mevcut sistemlerin verimli entegrasyonu: IoT-tabanlı Emalytics bina yönetim sistemimizle binalarınızı dijitalleştirin ve verimli mühendislik ile tüm uygulamalar için bir tek sistemin avantajlarından yararlanın.